Sensys 8657i, Base 12.5 mm - Sensys 8657i, Base 12.5 mm
Hettich
Hinges
Concealed Hinges
Standard hinges integrated door buffer
Opening angle 165°-120°
Overlay
Powered by
CAD모델 선택
{hettich/hinge/concealed_hinges/standard_hinges_integrated_door_buffer/opening_angle_165_120/overlay/sensys_8657i_overlay.prj},{NB=9099561},{ARTICLENO=9099561},{CUPVERSION=TB 53},{C=2.000},{A=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTICLENO
Order Number
ⁿ/ₐ
CUPVERSION
Cup Version
ⁿ/ₐ
C
Cup Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
9099540
9099540
TH 52
1.000
1.000
9325421
9325421
TH 52
1.000
1.000
9091767
9091767
TH 52
1.000
1.000
9091769
9091769
TH 52
1.000
1.000
9099600
9099600
TH 52
1.000
1.000
9099541
9099541
TH 53
1.000
2.000
9325437
9325437
TH 53
1.000
2.000
9099713
9099713
TH 53
1.000
2.000
9099720
9099720
TH 53
1.000
2.000
9091868
9091868
TH 53
1.000
2.000
9091789
9091789
TH 53
1.000
2.000
9091791
9091791
TH 53
1.000
2.000
9099601
9099601
TH 53
1.000
2.000
9091870
9091870
TH 53
1.000
2.000
9117229
9117229
TH 53
1.000
2.000
9099542
9099542
TH 54
1.000
2.000
9099543
9099543
THS 55
4.000
10.000
9099603
9099603
THS 55
4.000
10.000
9099544
9099544
TH 56
1.000
3.000
9099545
9099545
TH 57
1.000
12.000
9099605
9099605
TH 57
1.000
12.000
9099665
9099665
TH 57
1.000
12.000
9099560
9099560
TB 52
2.000
4.000
9099620
9099620
TB 52
2.000
4.000
9099561
9099561
TB 53
2.000
5.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청