피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 2510-5 NF - Bolted connections with reduced shank; hexagon nuts
Fabory
5 Threaded rods & studbolts
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/5_threaded_rods_and_studbolts/din_2510_5_nf.prj},{NB=Sechskantmutter DIN 2510-5 NF M24 23660.240.001(High)},{CNSORDERNO=23660.240.001},{D=24.000},{VARIANT=0},{PACKAGING=25},{FABNETWEIGHT=124.000},{P=3.000},{D2=35.000},{E=39.550},{M=24.000},{S=36.000},{T=3.000},{NENNID=M24},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 2510 NF},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Hexagon nut for double end studs with reduced shaft},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=C35E+QT - YK},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=Hexagon head},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492624420},{INTRASTATCODE=7318169990},{ECLASS=23-11-07-01},{UNSPSC=31161620},{ETIM=EC000129},{FAB_NENN=NF M24},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
D3
Thread core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
D2
Diameter
[mm]
E
Width across corners min. mg
[mm]
M
Head height
[mm]
S
Width across flats
[mm]
T
Distance
[mm]
Hexagon nut DIN 2510-5 NF...
23620.120.001
M12
12.000
Fabory
DIN 2510 NF
Metric thread
Right
Hexagon nut for double en...
Steel
25CrMo4+QT - KG
Plain
Hexagon head
Hexagon
0.03100
Y
8715492624314
7318169290
23-11-07-01
31161620
EC000129
50
10.106
1.750
21.000
23.910
12.000
22.000
2.000
Hexagon nut DIN 2510-5 NF...
23660.120.001
M12
12.000
Fabory
DIN 2510 NF
Metric thread
Right
Hexagon nut for double en...
Steel
C35E+QT - YK
Plain
Hexagon head
Hexagon
0.03100
Y
8715492624390
7318169290
23-11-07-01
31161620
EC000129
50
10.106
1.750
21.000
23.910
12.000
22.000
2.000
Hexagon nut DIN 2510-5 NF...
23620.160.001
M16
16.000
Fabory
DIN 2510 NF
Metric thread
Right
Hexagon nut for double en...
Steel
25CrMo4+QT - KG
Plain
Hexagon head
Hexagon
0.05200
Y
8715492624321
7318169990
23-11-07-01
31161620
EC000129
50
13.835
2.000
26.000
29.560
16.000
27.000
2.000
Hexagon nut DIN 2510-5 NF...
23660.160.001
M16
16.000
Fabory
DIN 2510 NF
Metric thread
Right
Hexagon nut for double en...
Steel
C35E+QT - YK
Plain
Hexagon head
Hexagon
0.05200
Y
8715492624406
7318169990
23-11-07-01
31161620
EC000129
50
13.835
2.000
26.000
29.560
16.000
27.000
2.000
Hexagon nut DIN 2510-5 NF...
23620.200.001
M20
20.000
Fabory
DIN 2510 NF
Metric thread
Right
Hexagon nut for double en...
Steel
25CrMo4+QT - KG
Plain
Hexagon head
Hexagon
0.08600
Y
8715492624338
7318169990
23-11-07-01
31161620
EC000129
25
17.294
2.500
31.000
35.030
20.000
32.000
2.000
Hexagon nut DIN 2510-5 NF...
23660.200.001
M20
20.000
Fabory
DIN 2510 NF
Metric thread
Right
Hexagon nut for double en...
Steel
C35E+QT - YK
Plain
Hexagon head
Hexagon
0.08600
Y
8715492624413
7318169990
23-11-07-01
31161620
EC000129
25
17.294
2.500
31.000
35.030
20.000
32.000
2.000
Hexagon nut DIN 2510-5 NF...
23620.240.001
M24
24.000
Fabory
DIN 2510 NF
Metric thread
Right
Hexagon nut for double en...
Steel
25CrMo4+QT - KG
Plain
Hexagon head
Hexagon
0.12400
Y
8715492624345
7318169990
23-11-07-01
31161620
EC000129
25
20.752
3.000
35.000
39.550
24.000
36.000
3.000
Hexagon nut DIN 2510-5 NF...
23660.240.001
M24
24.000
Fabory
DIN 2510 NF
Metric thread
Right
Hexagon nut for double en...
Steel
C35E+QT - YK
Plain
Hexagon head
Hexagon
0.12400
Y
8715492624420
7318169990
23-11-07-01
31161620
EC000129
25
20.752
3.000
35.000
39.550
24.000
36.000
3.000
Hexagon nut DIN 2510-5 NF...
23620.270.001
M27
27.000
Fabory
DIN 2510 NF
Metric thread
Right
Hexagon nut for double en...
Steel
25CrMo4+QT - KG
Plain
Hexagon head
Hexagon
0.18100
Y
8715492624352
7318169990
23-11-07-01
31161620
EC000129
10
23.752
3.000
40.000
45.200
27.000
41.000
3.000
Hexagon nut DIN 2510-5 NF...
23660.270.001
M27
27.000
Fabory
DIN 2510 NF
Metric thread
Right
Hexagon nut for double en...
Steel
C35E+QT - YK
Plain
Hexagon head
Hexagon
0.18100
Y
8715492624437
7318169990
23-11-07-01
31161620
EC000129
10
23.752
3.000
40.000
45.200
27.000
41.000
3.000
Hexagon nut DIN 2510-5 NF...
23620.300.001
M30
30.000
Fabory
DIN 2510 NF
Metric thread
Right
Hexagon nut for double en...
Steel
25CrMo4+QT - KG
Plain
Hexagon head
Hexagon
0.26000
Y
8715492624369
7318169990
23-11-07-01
31161620
EC000129
10
26.211
3.500
45.000
50.850
30.000
46.000
3.000
Hexagon nut DIN 2510-5 NF...
23660.300.001
M30
30.000
Fabory
DIN 2510 NF
Metric thread
Right
Hexagon nut for double en...
Steel
C35E+QT - YK
Plain
Hexagon head
Hexagon
0.26000
Y
8715492624444
7318169990
23-11-07-01
31161620
EC000129
10
26.211
3.500
45.000
50.850
30.000
46.000
3.000
Hexagon nut DIN 2510-5 NF...
23620.330.001
M33
33.000
Fabory
DIN 2510 NF
Metric thread
Right
Hexagon nut for double en...
Steel
25CrMo4+QT - KG
Plain
Hexagon head
Hexagon
0.33000
Y
8715492624376
7318169990
23-11-07-01
31161620
EC000129
5
29.211
3.500
49.000
55.370
33.000
50.000
3.000
Hexagon nut DIN 2510-5 NF...
23620.360.001
M36
36.000
Fabory
DIN 2510 NF
Metric thread
Right
Hexagon nut for double en...
Steel
25CrMo4+QT - KG
Plain
Hexagon head
Hexagon
0.42500
Y
8715492624383
7318169990
23-11-07-01
31161620
EC000129
5
31.670
4.000
53.500
60.790
36.000
55.000
3.000
Hexagon nut DIN 2510-5 NF...
23620.420.001
M42
42.000
Fabory
DIN 2510 NF
Metric thread
Right
Hexagon nut for double en...
Steel
25CrMo4+QT - KG
Plain
Hexagon head
Hexagon
0.76300
Y
8717077039384
7318169290
23-11-07-01
31161620
EC000129
10
37.129
4.500
63.500
72.090
42.000
65.000
3.000
Hexagon nut DIN 2510-5 NF...
23620.450.001
M45
45.000
Fabory
DIN 2510 NF
Metric thread
Right
Hexagon nut for double en...
Steel
25CrMo4+QT - KG
Plain
Hexagon head
Hexagon
0.93400
Y
8717077039391
7318169290
23-11-07-01
31161620
EC000129
10
40.129
4.500
68.500
77.740
45.000
70.000
3.000
Hexagon nut DIN 2510-5 NF...
23620.480.001
M48
48.000
Fabory
DIN 2510 NF
Metric thread
Right
Hexagon nut for double en...
Steel
25CrMo4+QT - KG
Plain
Hexagon head
Hexagon
1.14200
Y
8717077039407
7318169290
23-11-07-01
31161620
EC000129
10
42.587
5.000
73.500
83.390
48.000
75.000
4.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 2510-L NF - Bolted connections with reduced shank; hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 555 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 6923 - Hexagon nuts with flange
Chinese Manufacturers
27.05.2014
SJSXS - Low Pressure Screw Fittings - Brass Female, Male Socket
Misumi
01.06.2021
BS ≈4882 - Threaded rod with nuts
Fabory
21.04.2022
DIN 2510-5 NF - FN 198 - blank - Bolted connections with reduced shank; hex...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ANSI B18.31.3 TR - Threaded Rod
Fabory
13.02.2023
DIN 976-1 A - Stud bolts - Part 1: Metric thread, form A
Fabory
13.02.2023
EN 14399-4 - Hexagon nuts
Fabory
21.04.2022
FM EO - EO2-FM Functional nut / for steel tubes
Parker
29.02.2024
ISO 4032 - Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B
Fabory
13.02.2023
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 439 B - Hex nuts, lower form B
Fabory
13.02.2023
ISO 8765 (DIN 960) - Hexagon head bolts with shank, metric fine thread
Fabory
21.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청