피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
SDE3 - 압력 센서
Festo
제품
센서
압력 및 진공 센서
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/sensors_t/pv_sensor/sde3_std_asmtab.prj},{NB=540207 SDE3-D10S-B-HQ4-2P-M8},{TNR=540207},{TYP=SDE3-D10S-B-HQ4-2P-M8},{DB=D10},{DE=S},{DP=B},{PA=HQ4},{EAG=2P},{ASE=M8},{ATEX=-},{CNSMASSEXACT=0.037},{GTIN=4052568178680}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DB
압력 범위
ⁿ/ₐ
DE
압력 입력
ⁿ/ₐ
DP
디스플레이
ⁿ/ₐ
PA
마운팅/공압. 연결구
ⁿ/ₐ
EAG
전기 출력
ⁿ/ₐ
ASE
전기 연결
ⁿ/ₐ
ATEX
EU 인증
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
540193 SDE3-V1S-B-HQ4-2P-...
540193
SDE3-V1S-B-HQ4-2P-M8
V1
S
B
HQ4
2P
M8
-
0.037
4052568178543
540194 SDE3-V1S-H-HQ4-2P-...
540194
SDE3-V1S-H-HQ4-2P-M8
V1
S
H
HQ4
2P
M8
-
0.037
4052568178550
540195 SDE3-V1S-B-FQ4-2P-...
540195
SDE3-V1S-B-FQ4-2P-M8
V1
S
B
FQ4
2P
M8
-
0.061
4052568178567
540196 SDE3-V1D-B-HQ4-2P-...
540196
SDE3-V1D-B-HQ4-2P-M8
V1
D
B
HQ4
2P
M8
-
0.037
4052568178574
540197 SDE3-V1D-H-HQ4-2P-...
540197
SDE3-V1D-H-HQ4-2P-M8
V1
D
H
HQ4
2P
M8
-
0.037
4052568178581
540198 SDE3-V1D-B-FQ4-2P-...
540198
SDE3-V1D-B-FQ4-2P-M8
V1
D
B
FQ4
2P
M8
-
0.061
4052568178598
540199 SDE3-V1Z-B-HQ4-2P-...
540199
SDE3-V1Z-B-HQ4-2P-M8
V1
Z
B
HQ4
2P
M8
-
0.037
4052568178604
540200 SDE3-V1Z-H-HQ4-2P-...
540200
SDE3-V1Z-H-HQ4-2P-M8
V1
Z
H
HQ4
2P
M8
-
0.037
4052568178611
540201 SDE3-V1Z-B-FQ4-2P-...
540201
SDE3-V1Z-B-FQ4-2P-M8
V1
Z
B
FQ4
2P
M8
-
0.061
4052568178628
540202 SDE3-V1Z-B-HQ4-2N-...
540202
SDE3-V1Z-B-HQ4-2N-M8
V1
Z
B
HQ4
2N
M8
-
0.037
4052568178635
540203 SDE3-D2D-B-HQ4-2P-...
540203
SDE3-D2D-B-HQ4-2P-M8
D2
D
B
HQ4
2P
M8
-
0.037
4052568178642
540204 SDE3-D2D-B-FQ4-2P-...
540204
SDE3-D2D-B-FQ4-2P-M8
D2
D
B
FQ4
2P
M8
-
0.061
4052568178659
540205 SDE3-D2Z-B-HQ4-2P-...
540205
SDE3-D2Z-B-HQ4-2P-M8
D2
Z
B
HQ4
2P
M8
-
0.037
4052568178666
540206 SDE3-D2Z-B-FQ4-2P-...
540206
SDE3-D2Z-B-FQ4-2P-M8
D2
Z
B
FQ4
2P
M8
-
0.061
4052568178673
540207 SDE3-D10S-B-HQ4-2P...
540207
SDE3-D10S-B-HQ4-2P-M8
D10
S
B
HQ4
2P
M8
-
0.037
4052568178680
540208 SDE3-D10S-B-FQ4-2P...
540208
SDE3-D10S-B-FQ4-2P-M8
D10
S
B
FQ4
2P
M8
-
0.061
4052568178697
540209 SDE3-D10D-B-HQ4-2P...
540209
SDE3-D10D-B-HQ4-2P-M8
D10
D
B
HQ4
2P
M8
-
0.037
4052568178703
540210 SDE3-D10D-B-FQ4-2P...
540210
SDE3-D10D-B-FQ4-2P-M8
D10
D
B
FQ4
2P
M8
-
0.061
4052568178710
540211 SDE3-D10Z-B-HQ4-2P...
540211
SDE3-D10Z-B-HQ4-2P-M8
D10
Z
B
HQ4
2P
M8
-
0.037
4052568178727
540212 SDE3-D10Z-B-FQ4-2P...
540212
SDE3-D10Z-B-FQ4-2P-M8
D10
Z
B
FQ4
2P
M8
-
0.061
4052568178734
540213 SDE3-D10Z-B-HQ4-2N...
540213
SDE3-D10Z-B-HQ4-2N-M8
D10
Z
B
HQ4
2N
M8
-
0.037
4052568178741
542685 SDE3-D10D-B-WQ4-2P...
542685
SDE3-D10D-B-WQ4-2P-K-1
D10
D
B
WQ4
2P
K
-
0.043
542878 SDE3-D10D-B-WQ4-2P...
542878
SDE3-D10D-B-WQ4-2P-M8-1
D10
D
B
WQ4
2P
M8
-
0.043
568662 SDE3-D10D-B-HQ4-2P...
568662
SDE3-D10D-B-HQ4-2P-M12
D10
D
B
HQ4
2P
M12
-
0.037
4052568216283
568663 SDE3-V1D-B-HQ4-2P-...
568663
SDE3-V1D-B-HQ4-2P-M12
V1
D
B
HQ4
2P
M12
-
0.037
4052568216290
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청