카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SDA5 - Rostfreier Befestiger
SFS
Roofing & Cladding
Produktbezogen Index
SDA5
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rc/produktbezogen/sda5/sda5.prj},{NB=SFS SDA5/3,5-16-H13-S-5,5X30},{CNSORDERNO=SDA5/3,5-16-H13-S-5,5X30},{MATNR=A2},{TYP=SDA5},{KOPF=Hex head},{TEXT1=Self drilling fastener to fix the hanger against horizontal movement},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A2 / AISI 304},{MAT=A2},{L=30},{LEF=30},{SW=8},{D1=13},{D2=5.5},{VD=5mm},{GW=4.96},{D3=4.300},{D4=4.300},{P=1.810},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
LEF
Gewindelänge lef
[mm]
SW
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
VD
Bohrleistung
ⁿ/ₐ
GW
Mass
[g]
SFS SDA5/3,5-16-H13-S-5,5...
SDA5/3,5-16-H13-S-5,5X30
SDA5
Sechskantkopf
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
A2
30
30
8
13
5.5
5mm
4.96
SFS SDA5/3,5-6-H13-S4-5,5...
SDA5/3,5-6-H13-S4-5,5X20
SDA5
Sechskantkopf
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
A4
20
20
8
13
5.5
5mm
4.45
SFS SDA5/3,5-8-H13-S4-5,5...
SDA5/3,5-8-H13-S4-5,5X22
SDA5
Sechskantkopf
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
A4
22
22
8
13
5.5
5mm
4.70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청