카탈로그: DOCERAM
생성됨: 15.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DOCERAM
Screw shafts with cooling bore - Diameter 20
DOCERAM
Welding Technology
Screw shafts
Powered by
CAD모델 선택
{doceram/schweistechnik/schraubschaefte_mit_kuehlbohrung/schraubschaefte_mit_kuehlbohrung_d20.prj},{NB=1111-ZK-31035},{ARTNR=1111-ZK-31035},{DESC=Schraubschäfte mit Kühlbohrung Durchmesser 20},{L2=80},{L1=50},{D2=15},{PDF=Datenblatt},{INFO=Info link},{MCEP=MIN},{SW=27.000},{V=1},{A=0},{KF=NV},{FU=NV},{DATALINK=https://doceram.partcommunity.com?catalog=doceram&part=1111-ZK-31035}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
L2
Gesamtlänge (L2)
[mm]
L1
Length (L1)
[mm]
D2
Diameter (D2)
[mm]
1111-ZK-31032
1111-ZK-31032
Schraubschäfte mit Kühlbo...
50
20
15
1111-ZK-31033
1111-ZK-31033
Schraubschäfte mit Kühlbo...
60
30
15
1111-ZK-31034
1111-ZK-31034
Schraubschäfte mit Kühlbo...
70
40
15
1111-ZK-31035
1111-ZK-31035
Schraubschäfte mit Kühlbo...
80
50
15
1111-ZK-31036
1111-ZK-31036
Schraubschäfte mit Kühlbo...
90
60
15
1111-ZK-31037
1111-ZK-31037
Schraubschäfte mit Kühlbo...
100
70
15
1111-ZK-31038
1111-ZK-31038
Schraubschäfte mit Kühlbo...
110
80
15
1111-ZK-31039
1111-ZK-31039
Schraubschäfte mit Kühlbo...
120
90
15
1111-ZK-31040
1111-ZK-31040
Schraubschäfte mit Kühlbo...
130
100
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청