피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: SIHGA
생성됨: 07.03.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SIHGA
SBF - S-BohrFix
SIHGA
Terrace
BohrFix
Powered by
CAD모델 선택
{sihga/terrace/bohrfix/s_bohrfix_sbf.prj},{NB=S-BohrFix SBF 5.5 x 50},{TYP=SBF},{AN=31256},{VE=100},{SBF=5.5 x 50},{A=30},{LG=32},{STAHL=4.0},{F1=0.61},{F2=0.84},{D1=5.5},{TX=30},{DK=11.0},{LB=13.5},{L=50},{PL=Product link},{VL=Video link},{VERS=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
AN
Art. No.
ⁿ/ₐ
VE
Montagepack
ⁿ/ₐ
SBF
S-BohrFix SBF
ⁿ/ₐ
A
Attachment
[mm]
LG
Thread
[mm]
STAHL
Drilling capacity
[mm]
F1
Tension load
[kN]
F2
Shear load
[kN]
D1
Diameter
[mm]
TX
Torx
ⁿ/ₐ
DK
Diameter
[mm]
LB
Length
[mm]
L
Length
[mm]
S-BohrFix® SBF 4.8 x 38
SBF
31236
100
4.8 x 38
20
22
2.2
0.45
0.64
4.8
25
9.5
12.5
38
S-BohrFix® SBF 5.5 x 45
SBF
31246
100
5.5 x 45
25
26
4.0
0.61
0.64
5.5
30
11.0
13.5
45
S-BohrFix® SBF 5.5 x 50
SBF
31256
100
5.5 x 50
30
32
4.0
0.61
0.84
5.5
30
11.0
13.5
50
S-BohrFix® SBF 6.3 x 60
SBF
31266
100
6.3 x 60
35
31
5.0
0.72
0.84
6.3
30
12.4
15.0
60
S-BohrFix® SBF 6.3 x 70
SBF
31276
100
6.3 x 70
45
41
5.0
0.72
0.84
6.3
30
12.4
15.0
70
S-BohrFix® SBF 6.3 x 85
SBF
31286
100
6.3 x 85
60
46
5.0
0.72
0.84
6.3
30
12.4
15.0
85
S-BohrFix® SBF 6.3 x 110
SBF
31296
100
6.3 x 110
85
46
5.0
0.72
0.84
6.3
30
12.4
15.0
110
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 7504 P - FN 391 - verzinkt blau - Self-drilling screws with tapping scr...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
SC5 - Selfdrilling fastener for wood on metal
SFS
20.02.2024
Reference 33341 - Countersunk serrated head self drilling screw six lobe re...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
BN 14728 - Pozi flat countersunk head self-drilling screws form Z, fully th...
Bossard Catalog
16.05.2024
V.2T71 - Self tapping screws SLOTTED PAN HEAD SELF TAPPING SCREWS DIN 7971 ...
FG INOX
25.04.2023
DIN 7504 P - FN 393 - rostfrei A2 - Self-drilling screws with tapping screw...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Reference 64405 - Slotted countersunk Raised head tapping screw form c DIN ...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Model 33341 - Countersunk serrated head self drilling screw six lobe recess...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Eccentric connecting fitting VB 36 HT 38 for 38 mm shelves, With rib - Ecce...
Hettich
30.05.2024
VB 62 D - VB 62 D
Hettich
30.05.2024
Shelf supports Sailor - Shelf supports Sailor
Hettich
30.05.2024
SchwenkFix - SchwenkFix
Hettich
30.05.2024
Moving Corner, Powder coated silver, right - Moving Corner, Powder coated s...
Hettich
30.05.2024
FrankoFlex - FrankoFlex
Hettich
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청