카탈로그: Vesta
생성됨: 14.12.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Vesta
SAS - FLOATING JOINT TYPE “S”
Vesta
Pneumatic actuators
Pneumatic cylinders with magnetic piston - ISO 6432
Fixing accessories
Powered by
CAD모델 선택
{vesta/cylinders/iso_6432/accessories/sas.prj},{NB=SAS/16_16},{CODE=SAS/16},{BORE=16},{A=35},{B=10},{C=8.5},{CH1=7},{CH1X=2.000},{CH2=5},{CH3=13},{CH3X=6.500},{CH3X2=7.250},{D=4.0},{E=17.5},{EX=2.500},{F=M6x1},{FX=6.000},{PX=1.000},{G=10},{H=3.5},{M=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
ØC
[mm]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
CH3
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
M
ØM
[mm]
SAS/12
SAS/12
12
35
10
8.5
7
5
13
4.0
17.5
M6x1
10
3.5
6
SAS/16
SAS/16
16
35
10
8.5
7
5
13
4.0
17.5
M6x1
10
3.5
6
SAS/20
SAS/20
20
57
20
12.5
11
7
17
4.5
28.5
M8x1.25
20
4.0
8
SAS/25
SAS/25
25
71
20
22.0
19
12
30
11.0
35.0
M10x1.25
20
5.0
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청