품질보증 정보
카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
SA772321101C - Pneumatic - Spring - 1/2 NPT
Pneumax
Process automation technology
Poppet valves system 3/2, 1/2 NPT - 3/4 NPT - 1 NPT - in Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/valv_otturatore/pm12.prj},{NB=SA772321101C},{CODE=SA772321101C},{F=Aria filtrata e lubrificata},{PMAX=12},{T=-30 ÷ +70},{PF=4800},{DN=15},{CA=1/2 NPT},{CP=1/8 NPT},{CV=4,88},{KV=72,72},{W=1058},{IMG1=_immagini\\valv_otturatore\\pm12},{IMG2=_immagini\\valv_otturatore\\vuota}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Fluid
ⁿ/ₐ
PMAX
Max working pressure
[bar]
T
Temperature
[°C]
PF
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
[Nl/min]
DN
Orifice size
[mm]
CA
Working port size
ⁿ/ₐ
CP
Pilot connections
ⁿ/ₐ
CV
Cv
ⁿ/ₐ
KV
kv
ⁿ/ₐ
W
Weight
[gr]
SA772321101C
SA772321101C
Filtered and lubricated a...
12
-30 ÷ +70
4800
15
1/2 NPT
1/8 NPT
4,88
72,72
1058
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청