피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
S1-M - Ground Shafts - 3mm to 30mm Diameter -Stainless Steel DIN 1.4305
WMBerg
METRIC
Bearings, Clamps, Collars, Hubs, Keys and Shafts
Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_bearings_shafts_clamps_collars_hubs_and_keys/shafts/mi23.prj},{NB=S1-141-M},{PN=S1-141},{DES=Ground Shaft},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=I23},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4305},{FD=8},{AD=8.000},{DT=+0.000 / -0.005},{L=600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FD
Fract. Diameter Ref.
[mm]
AD
Actual Diameter
[mm]
DT
Diameter Tolerance
[mm]
L
Length
[mm]
S1-103-M
S1-103
Ground Shaft
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
3
2.992
+0.000 / -0.005
600
S1-131-M
S1-131
Ground Shaft
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
3
3.000
+0.000 / -0.005
600
S1-132-M
S1-132
Ground Shaft
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
3
3.003
+0.000 / -0.005
300
S1-133-M
S1-133
Ground Shaft
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
3
3.003
+0.000 / -0.005
600
S1-104-M
S1-104
Ground Shaft
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
4
3.992
+0.000 / -0.005
600
S1-134-M
S1-134
Ground Shaft
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
4
3.999
+0.000 / -0.005
600
S1-105-M
S1-105
Ground Shaft
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
5
4.991
+0.000 / -0.005
900
S1-135-M
S1-135
Ground Shaft
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
5
5.000
+0.000 / -0.005
600
S1-106-M
S1-106
Ground Shaft
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
6
5.992
+0.000 / -0.005
900
S1-136-M
S1-136
Ground Shaft
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
6
6.000
+0.000 / -0.005
900
S1-137-M
S1-137
Ground Shaft
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
7
6.992
+0.000 / -0.005
900
S1-138-M
S1-138
Ground Shaft
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
7
6.992
+0.000 / -0.005
600
S1-139-M
S1-139
Ground Shaft
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
7
7.000
+0.000 / -0.005
900
S1-140-M
S1-140
Ground Shaft
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
7
7.000
+0.000 / -0.005
600
S1-108-M
S1-108
Ground Shaft
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
8
7.993
+0.000 / -0.005
900
S1-141-M
S1-141
Ground Shaft
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
8
8.000
+0.000 / -0.005
600
S1-109-M
S1-109
Ground Shaft
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
9
8.992
+0.000 / -0.005
900
S1-110-M
S1-110
Ground Shaft
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
10
9.992
+0.000 / -0.005
900
S1-142-M
S1-142
Ground Shaft
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
10
10.000
+0.000 / -0.005
400
S1-143-M
S1-143
Ground Shaft
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
10
10.000
+0.000 / -0.005
900
S1-144-M
S1-144
Ground Shaft
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
12
11.991
+0.000 / -0.005
400
S1-112-M
S1-112
Ground Shaft
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
12
11.991
+0.000 / -0.005
900
S1-145-M
S1-145
Ground Shaft
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
12
12.000
+0.000 / -0.005
400
S1-146-M
S1-146
Ground Shaft
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
12
12.000
+0.000 / -0.005
900
S1-149-M
S1-149
Ground Shaft
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
13
12.993
+0.000 / -0.005
400
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
S416-M & LMS-M - Hardened & Ground Shafts - 6mm to 50mm Diameter
WMBerg
06.06.2023
Modèle 17-781 - Réglet inox - Graduation horizontale - Gauche
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
DP10 - Straight guide pillar
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
06.10.2021
C-BSSA2005 - Precision Ball Screws Standard Nut-Shaft Dia.20 Lead5-
Misumi
03.12.2021
LCH54 - Grinding ball screw, shaft diameter 12, lead 5/10, standard nut typ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
S1-100-M - Stainless Steel Ground Stock - Machinable Shafting
WMBerg
06.06.2023
S5 - Ground Shafts - 5/16" Diameter - 303 Stainless Steel
WMBerg
06.06.2023
15mm
Bando
30.01.2018
Modèle 17-791 - Réglet plastique - Graduation horizontale - Gauche
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 17-792 - Réglet plastique - Graduation horizontale - Milieu
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
BLR21_23 - Scale Band,Scale Horizontal,Zero Left End/Zero Right End
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청