S040 - Linear Shaft Motor
Nippon Pulse Motor (JP)
Linear Shaft Servo Motors
Powered by
CAD모델 선택
{nipponpulsemotor_jp/linear_shaft_servomotors/s040_asmtab.prj},{NB=S040D-0020st},{D=040},{FS=D},{OP=},{PO=},{S=20},{AC=1.1},{MP=18},{MPT=135},{W=10},{G=0.50},{SD=4},{L2=5},{BEN=0},{LWT=UL 1430},{LW=28},{LWU=Red},{LWV=White},{LWW=Black},{RH=XMR-03V},{PH=XMP-03V},{RET=XMS-03V},{PC=SXM-001T-P0.6},{SCO=SXA-001T-P0.6},{NOTE=Motor Cable Length 300mm 3D Cable Model is just a Segment of the Actual Model},{PPATH=parts/s040/s040_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
D
Shaft Size D
[mm]
A
Forcer Length A
[mm]
CF
Continuous Force
[N]
CC
Continuous Current
[Arms]
AF
Acceleration Force
[N]
AC
Acceleration Current
[Arms]
MPT
Max Phase Temperature
[deg Celsius]
W
Forcer Width
[mm]
P
Forcer Screw Pitch (P)
[mm]
WGHT
Forcer Weight
[g]
G
Gap
[mm]
L
Shaft Length L
[mm]
L1
Movable Range
[mm]
SM
Shaft Mass
[g]
SD
Shaft Diameter
[mm]
L2
Shaft Support Length
[mm]
BEN
Max Bending
[mm]
LWT
Lead Wire Type
ⁿ/ₐ
LW
Lead Wire AWG
ⁿ/ₐ
LWU
Lead Wire U Phase
ⁿ/ₐ
LWV
Lead Wire V Phase
ⁿ/ₐ
LWW
Lead Wire W Phase
ⁿ/ₐ
RH
Receptacle Housing
ⁿ/ₐ
PH
Plug Housing
ⁿ/ₐ
RET
Retainer
ⁿ/ₐ
PC
Pin Contact
ⁿ/ₐ
SCO
Socket Contact
ⁿ/ₐ
NOTE
Motor Cable Length 300mm
ⁿ/ₐ
S040D-0020st
S040D-0020st
040
25
0.29
0.3
1.2
1.1
135
10
21.5
9.000
0.50
55
45
5.5
4
5
0
UL 1430
28
Red
White
Black
XMR-03V
XMP-03V
XMS-03V
SXM-001T-P0.6
SXA-001T-P0.6
Motor Cable Length 300mm ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청