카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
S TYPE Pneumatic BUTTERFLY VALVE, Double Action - JIS
SEKISUI
Automatic Operation Valve
S TYPE Pneumatic BUTTERFLY VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/pneumatic_valve/s_type_pneumatic_butterfly_valve/s_typ_pneum_butt_valve_db_asmtab_jis.prj},{NB=SVDEJ4Q},{STD=JIS},{A=125},{AX=Q},{B=5},{SD=125},{L=56},{C=210},{NH=8-23},{NX=8.000},{SHX=23.000},{H1=228},{A1=311},{B1=129},{AT=AD100},{AC=Double Action },{MB=V},{MS=E},{DPVC=254},{DPP=249},{DPVDF=251},{H2PVC=169},{H2PP=166},{H2PVDF=164},{PPATH=assemblies/s_typ_pneum_butt_valve_db_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
+/-1.5
[mm]
D
Ø
[mm]
C
Ø
[mm]
NH
n-Øh
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
A1
A
[mm]
B1
B
[mm]
AT
Actuator Type
ⁿ/ₐ
AC
Action
ⁿ/ₐ
MOS
Material of stem
ⁿ/ₐ
SVDEJ44
SVDEJ44
JIS
40
1 1/2
45
33
140
105
4-19
138
105
162
75
AD50
Double Action
SUS420J2
SVDEJ45
SVDEJ45
JIS
50
2
57
43
155
120
4-19
138
112
162
75
AD50
Double Action
SUS420J2
SVDEJ46
SVDEJ46
JIS
65
2 1/2
71
46
178
140
4-19
138
123
162
75
AD50
Double Action
SUS420J2
SVDEJ48
SVDEJ48
JIS
80
3
80
46
196
150
8-19
155
130
202
89
AD65
Double Action
SUS420J2
SVDEJ41
SVDEJ41
JIS
100
4
100
52
229
175
8-19
175
152
262
101
AD80
Double Action
SUS420J2
SVDEJ4Q
SVDEJ4Q
JIS
125
5
125
56
254
210
8-23
228
169
311
129
AD100
Double Action
SUS420J2
SVDEJ4F
SVDEJ4F
JIS
150
6
150
60
286
240
8-23
252
178
390
151
AD125
Double Action
SUS420J2
SVDEJ4H
SVDEJ4H
JIS
200
8
198
71
343
290
12-23
252
230
390
151
AD125
Double Action
SUS420J2
SVDEJ42
SVDEJ42
JIS
250
10
246
78
410
355
12-25
277
250
390
151
AD125
Double Action
SUS420J2
SVDEJ43
SVDEJ43
JIS
300
12
299
114
485
400
16-25
295
280
431
164
AD140
Double Action
SUS420J2
SVDEJ4A
SVDEJ4A
JIS
350
14
348
129
535
445
16-25
323
325
506
188
AD160
Double Action
SUS420J2
SVDEJ4B
SVDEJ4B
JIS
400
16
406
169
597
510
16-27
323
350
506
188
AD160
Double Action
SUS420J2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청