카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
S TYPE Pneumatic BALL VALVE (Direct Mount), Double Action (Thread) - ANSI/ASTM
SEKISUI
Automatic Operation Valve
S TYPE Pneumatic BALL VALVE (Direct Mount)
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/pneumatic_valve/s_type_pneumatic_ball_valve_dm/s_typ_pnm_ball_valve_dm_db_th_ansi_asmtab.prj},{NB=SB1DEB3},{STD=ANSI},{A=32},{AX=3},{B=1 1/4},{SD=32},{L=146},{T=NPT 1 1/4},{TX=41.910},{SL=23},{DO=54},{H=213},{SH=170},{DU=81},{A1=162},{B1=75},{Y=86.0},{AT=AD50},{AS=Rc 1/4},{X=42.0},{M=M5 x 8},{NDM=5.000},{E=8.000},{AC=Double Action},{MB=PVC},{MS=E},{VERS=4},{PPATH=assemblies/s_typ_pnm_ball_valve_dm_db_th_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
+/-3
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
SL
l
[mm]
DO
Ødo
[mm]
H
[mm]
SH
h
[mm]
DU
ØDu
[mm]
A1
A
[mm]
B1
B
[mm]
Y
[mm]
AT
Actuator Type
ⁿ/ₐ
AS
Air Supply
ⁿ/ₐ
X
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
AC
Action
ⁿ/ₐ
MB
Material of body
ⁿ/ₐ
SB1DEB1
SB1DEB1
ANSI
15
1/2
15
97
NPT 1/2
18
30
137
109
49
70
45
68.0
RD32
Rc 1/8
27.0
M5 x 8
Double Action
PVC
SB1DEB2
SB1DEB2
ANSI
20
3/4
20
117
NPT 3/4
18
35
146
114
59
70
45
68.0
RD32
Rc 1/8
32.0
M5 x 8
Double Action
PVC
SB1DEBQ
SB1DEBQ
ANSI
25
1
25
128
NPT 1
23
44
183
146
67
109
60
86.0
RD40
Rc 1/8
37.0
M5 x 8
Double Action
PVC
SB1DEB3
SB1DEB3
ANSI
32
1 1/4
32
146
NPT 1 1/4
23
54
213
170
81
162
75
86.0
AD50
Rc 1/4
42.0
M5 x 8
Double Action
PVC
SB1DEB4
SB1DEB4
ANSI
40
1 1/2
40
163
NPT 1 1/2
25
65
245
193
98
162
75
117.0
AD50
Rc 1/4
57.0
M6 x 11
Double Action
PVC
SB1DEB5
SB1DEB5
ANSI
50
2
50
188
NPT 2
30
77
262
199
120
162
75
117.0
AD50
Rc 1/4
67.0
M6 x 11
Double Action
PVC
SB1DEB6
SB1DEB6
ANSI
65
2 1/2
65
212
NPT 2 1/2
32
96
326
245
150
202
89
135.5
AD65
Rc 1/4
81.0
M6 x 10
Double Action
PVC
SB1DEB8
SB1DEB8
ANSI
80
3
80
261
NPT 3
37
113
355
256
186
202
89
135.5
AD65
Rc 1/4
99.7
M8 x 10
Double Action
PVC
SB1DEBH
SB1DEBH
ANSI
100
4
100
315
NPT 4
45
144
440
319
233
262
101
174.5
AD80
Rc 1/4
119.7
M8 x 10
Double Action
PVC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청