카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
S TYPE Pneumatic BALL VALVE (Direct Mount), Double Action (Flange) - JIS
SEKISUI
Automatic Operation Valve
S TYPE Pneumatic BALL VALVE (Direct Mount)
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/pneumatic_valve/s_type_pneumatic_ball_valve_dm/s_typ_pnm_ball_valve_dm_db_flange_jis_asmtab.prj},{NB=SB1DEF3},{STD=JIS},{A=32},{AX=3},{B=1 1/4},{SD=32},{L=190},{D=135},{C=100},{NH=4-19},{T=16},{NX=4.000},{SHX=19.000},{H=213},{SH=170},{DU=81},{A1=162},{B1=75},{Y=86.0},{AS=Rc 1/4},{AT=AD50},{AC=Double Action},{X=42.0},{M=M5 x 8},{NDM=5.000},{E=8.000},{MB=1},{MS=E},{VERS=4},{PPATH=assemblies/s_typ_pnm_ball_valve_dm_db_atc_flange_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
+/-1.5
[mm]
D
Ø
[mm]
C
Ø
[mm]
NH
n-Øh
[mm]
T
t
[mm]
H
[mm]
SH
h
[mm]
DU
ØDu
[mm]
A1
A
[mm]
B1
B
[mm]
Y
[mm]
AS
Air Supply
ⁿ/ₐ
AT
Actuator Type
ⁿ/ₐ
AC
Action
ⁿ/ₐ
X
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
SB1DEF1
SB1DEF1
JIS
15
1/2
15
143
95
70
4-15
14
137
109
49
70
45
68.0
Rc 1/8
RD32
Double Action
27.0
M5 x 8
SB1DEF2
SB1DEF2
JIS
20
3/4
20
172
100
75
4-15
14
146
114
59
70
45
68.0
Rc 1/8
RD32
Double Action
32.0
M5 x 8
SB1DEFQ
SB1DEFQ
JIS
25
1
25
187
125
90
4-19
14
183
146
67
109
60
86.0
Rc 1/8
RD40
Double Action
37.0
M5 x 8
SB1DEF3
SB1DEF3
JIS
32
1 1/4
32
190
135
100
4-19
16
213
170
81
162
75
86.0
Rc 1/4
AD50
Double Action
42.0
M5 x 8
SB1DEF4
SB1DEF4
JIS
40
1 1/2
40
212
140
105
4-19
16
245
193
98
162
75
117.0
Rc 1/4
AD50
Double Action
57.0
M6 x 11
SB1DEF5
SB1DEF5
JIS
50
2
50
234
155
120
4-19
20
262
199
120
162
75
117.0
Rc 1/4
AD50
Double Action
67.0
M6 x 11
SB1DEF6
SB1DEF6
JIS
65
2 1/2
65
259
175
140
4-19
22
326
245
150
202
89
135.5
Rc 1/4
AD65
Double Action
81.0
M6 x 10
SB1DEF8
SB1DEF8
JIS
80
3
80
304
185
150
8-19
22
355
256
186
202
89
135.5
Rc 1/4
AD65
Double Action
99.7
M8 x 10
SB1DEFH
SB1DEFH
JIS
100
4
100
372
210
175
8-19
24
440
319
233
262
101
174.5
Rc 1/4
AD80
Double Action
119.7
M8 x 10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청