피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
S - Smooth pipe sections with spigot ends
Düker
Flow Control
10. Pressure Pipe Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{dueker/flow_control/10_presure_pipe_fittings/s.prj},{NB=RFGLRO100400SPP04(400)},{IDNR=},{DN=100},{D=118},{L=400},{E=7.2},{BE=P04},{COAN=RFGLRO},{LX=400},{NORM=Werknorm},{LOG=400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARCO
Article Code
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
Dimension
[mm]
G
Weight
[kg]
NORM
Norm
ⁿ/ₐ
Smooth pipe DN 80 400 mm ...
RFGLRO80400SPP04
80
98
7.0
5.68
Factory standard
Smooth pipe DN 100 400 mm...
RFGLRO100400SPP04
100
118
7.2
7.12
Factory standard
Smooth pipe DN 125 400 mm...
RFGLRO125400SPP04
125
144
7.5
9.13
Factory standard
Smooth pipe DN 150 400 mm...
RFGLRO150400SPP04
150
170
7.8
11.29
Factory standard
Smooth pipe DN 200 400 mm...
RFGLRO200400SPP04
200
222
8.4
16.01
Factory standard
Smooth pipe DN 250 500 mm...
RFGLRO250500SPP04
250
274
9.0
26.60
Factory standard
Smooth pipe DN 300 500 mm...
RFGLRO300500SPP04
300
326
9.6
33.88
Factory standard
Smooth pipe DN 350 500 mm...
RFGLRO350500SPP04
350
378
10.2
41.84
Factory standard
Smooth pipe DN 400 500 mm...
RFGLRO400500SPP04
400
429
10.8
50.37
Factory standard
Smooth pipe DN 500 700 mm...
RFGLRO500700SPP04
500
532
12.0
97.43
Factory standard
Smooth pipe DN 600 700 mm...
RFGLRO600700SPP04
600
635
13.2
128.15
Factory standard
Smooth pipe DN 700 800 mm...
RFGLRO700800SPP04
700
738
14.4
185.93
Factory standard
Smooth pipe DN 800 800 mm...
RFGLRO800800SPP04
800
842
15.6
230.05
Factory standard
Smooth pipe DN 900 800 mm...
RFGLRO900800SPP04
900
945
16.8
278.26
Factory standard
Smooth pipe DN 1000 800 m...
RFGLRO1000800SPP04
1000
1048
18.0
330.83
Factory standard
Smooth pipe DN 1200 800 m...
RFGLRO1200800SPP04
1200
1255
20.4
449.42
Factory standard
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청