S-SBACC, S-SBAMCC, S-SBGCC - 저발진 그리스 봉입 베어링 홀더 세트 - 더블 타입- -고정링 없음- -컴팩트 -
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/s_sbacc_asmtab.prj},{NB=S-SBACC6200ZZ-30},{MATH=A2017},{STH=CA},{ARR=304 Stainless Steel},{BN=6200ZZ},{BN1=6200},{L=30},{DD=10},{D=30},{B=9},{H=54},{W=38},{T=8},{DDHH=24},{D1=36},{A=44},{F=0},{DD1=8.0},{DD2=4.5},{H1=4.1},{ALT1=},{PPATH=s_sbacc/s_sbacc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATB
Material of Bearing
ⁿ/ₐ
ARR
Accessories Retaining Ring
ⁿ/ₐ
BN
베어링 품번
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
S-SBACC623ZZ-20
S-SBACC623ZZ-20
스테인리스
SUS304
623ZZ
3
10
4
33
16
7
7
14
24
0
6.5
3.5
3.1
S-SBACC624ZZ-20
S-SBACC624ZZ-20
스테인리스
SUS304
624ZZ
4
13
5
35
18
7
9
17
26
0
6.5
3.5
3.1
S-SBACC605ZZ-20
S-SBACC605ZZ-20
스테인리스
SUS304
605ZZ
5
14
5
36
20
8
10
18
26
0
6.5
3.5
3.1
S-SBACC625ZZ-25
S-SBACC625ZZ-25
스테인리스
SUS304
625ZZ
5
16
5
38
22
8
12
20
28
0
8.0
4.5
4.1
S-SBACC606ZZ-20
S-SBACC606ZZ-20
스테인리스
SUS304
606ZZ
6
17
6
39
23
8
13
21
29
0
8.0
4.5
4.1
S-SBACC608ZZ-25
S-SBACC608ZZ-25
스테인리스
SUS304
608ZZ
8
22
7
45
29
8
18
27
35
0
8.0
4.5
4.1
S-SBACC6900ZZ-25
S-SBACC6900ZZ-25
스테인리스
SUS304
6900ZZ
10
22
6
45
29
8
19
27
35
0
8.0
4.5
4.1
S-SBACC6000ZZ-25
S-SBACC6000ZZ-25
스테인리스
SUS304
6000ZZ
10
26
8
50
34
8
22
32
40
0
8.0
4.5
4.1
S-SBACC6200ZZ-30
S-SBACC6200ZZ-30
스테인리스
SUS304
6200ZZ
10
30
9
54
38
8
24
36
44
0
8.0
4.5
4.1
S-SBACC6901ZZ-25
S-SBACC6901ZZ-25
스테인리스
SUS304
6901ZZ
12
24
6
48
31
8
21
30
38
0
8.0
4.5
4.1
S-SBACC6001ZZ-25
S-SBACC6001ZZ-25
스테인리스
SUS304
6001ZZ
12
28
8
52
36
8
24
34
42
0
8.0
4.5
4.1
S-SBACC6201ZZ-30
S-SBACC6201ZZ-30
스테인리스
SUS304
6201ZZ
12
32
10
56
40
8
26
38
46
0
8.0
4.5
4.1
S-SBACC6902ZZ-25
S-SBACC6902ZZ-25
스테인리스
SUS304
6902ZZ
15
28
7
57
37
10
25
35
45
0
9.5
5.5
5.1
S-SBACC6002ZZ-30
S-SBACC6002ZZ-30
스테인리스
SUS304
6002ZZ
15
32
9
60
40
10
28
38
48
0
9.5
5.5
5.1
S-SBACC6202ZZ-35
S-SBACC6202ZZ-35
스테인리스
SUS304
6202ZZ
15
35
11
64
44
10
29
42
52
0
9.5
5.5
5.1
S-SBACC6904ZZ-35
S-SBACC6904ZZ-35
스테인리스
SUS304
6904ZZ
20
37
9
69
47
11
34
45
51
24
11.0
6.6
6.1
S-SBACC6004ZZ-40
S-SBACC6004ZZ-40
스테인리스
SUS304
6004ZZ
20
42
12
77
54
11
36
50
56
32
11.0
6.6
6.1
S-SBACC6204ZZ-45
S-SBACC6204ZZ-45
스테인리스
SUS304
6204ZZ
20
47
14
81
58
11
40
54
59
34
11.0
6.6
6.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청