카탈로그: Sopra-Pneumatic
생성됨: 18.02.2019
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Sopra-Pneumatic
SÉRIE DB 10” - Vérins à soufflets
Sopra-Pneumatic
Exploiter l'air
VERINS A SOUFFLETS
FLASQUES BOULONNEES ACIER
DIAMÈTRE 10”
Powered by
CAD모델 선택
{sopra_pneumatic/exploiter_air/verins_a_soufflets/flasques_boulonnees_acier/diametre_10/serie_db_acier_10.prj},{NB=DB-1017},{REF=DB-1017},{MAT=Acier},{D=10”},{LOBE=1},{COURSE=100},{DMAX=280},{HMIN=50},{HMAX=150},{HS=100},{SEHT=295},{FN=2.60},{R=60},{EPOHMIN=10},{PS=3.90}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Diamètre
ⁿ/ₐ
LOBE
Lobe
ⁿ/ₐ
COURSE
[mm]
DMAX
Diamètre maximum
[mm]
HMIN
Hauteur minimale
[mm]
HMAX
Hauteur maximale
[mm]
HS
Hauteur statique
[mm]
SEHT
Surface efficace à hauteur statique
[cm^2]
FN
Fréquence naturelle à 4 bar
[Hz]
R
Rigidité à 4 bar
[daN/mm]
EPOHMIN
Effort pour obtenir la hauteur mini
[daN]
PS
Poids du soufflet
[Kg]
DB-1017
DB-1017
Acier
10”
1
100
280
50
150
100
295
2.60
60
10
3.90
DB-1028
DB-1028
Acier
10”
2
200
280
70
270
170
340
1.95
28
10
5.00
DB-1038
DB-1038
Acier
10”
3
300
280
120
400
250
300
1.75
20
76
5.80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청