RV2400 - Forza iniziale nulla
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RV
RV2400
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/rv/rv_2400/rv2400_asmtab.prj},{NB=RV2400-038-A(0150000senza)},{CODICE1=RV2400-038-A},{CODICE2=RV2400-038-A-N},{CU=38},{CX=0},{PX=150},{FIS=senza},{CS=0},{R=0},{T=0},{L=121},{LMIN=83},{RC=3},{D=75},{P=150},{PMIN=20},{F0=2385},{F1=4765},{V=176.8},{S=15.9},{W=1.70},{A=45},{E=67},{L3=18.0},{G=40},{CH=0.8},{FISX='senza','senza','FB75','FB 75','FBA75','FBA 75','FS2A75','FS2A 75','FC75A','FC 75 A','FCQ75A','FCQ 75 A','FSA75','FSA 75'},{CSX=0,'-',1,'MICRO STANDARD'},{T1=0,'-',1,'TSMM8'},{T2=0,'-'},{FB=100},{FBA=100},{FS2=100},{FS2A=100},{FCA=122},{FCQA=90},{FSA=160},{H=53},{PPATH=rv2400_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
CU
corsa
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
riserva corsa
[mm]
D
diametro
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
pressione min
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1
Final force
[daN]
V
volume
[cm^3]
S
superficie
[cm^2]
W
peso
[Kg]
RV2400-016-A
RV2400-016-A
16
77
61
3
75
150
20
2385
4304
88.3
15.9
1.36
RV2400-019-A
RV2400-019-A
19
83
64
3
75
150
20
2385
4411
100.4
15.9
1.40
RV2400-025-A
RV2400-025-A
25
95
70
3
75
150
20
2385
4567
124.5
15.9
1.50
RV2400-032-A
RV2400-032-A
32
109
77
3
75
150
20
2385
4690
152.7
15.9
1.61
RV2400-038-A
RV2400-038-A
38
121
83
3
75
150
20
2385
4765
176.8
15.9
1.70
RV2400-050-A
RV2400-050-A
50
145
95
3
75
150
20
2385
4870
225.1
15.9
1.89
RV2400-063-A
RV2400-063-A
63
171
108
3
75
150
20
2385
4943
277.5
15.9
2.09
RV2400-075-A
RV2400-075-A
75
195
120
3
75
150
20
2385
4990
325.8
15.9
2.28
RV2400-080-A
RV2400-080-A
80
205
125
3
75
150
20
2385
5005
345.9
15.9
2.36
RV2400-100-A
RV2400-100-A
100
245
145
3
75
150
20
2385
5054
426.4
15.9
2.67
RV2400-125-A
RV2400-125-A
125
295
170
3
75
150
20
2385
5094
527.0
15.9
3.07
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청