카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
RV 1500 - Minima altezza, massima forza
Berger Tools
Nitrogen gas Cylinders
RV ISO11901-3,VDI3003
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/cilindri_ad_azoto/rv/rv1500_asmtab.prj},{NB=RV1500-100N--(0)},{CU=100},{L=244},{LMIN=124},{RC=3},{D=63},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=284.0},{S=10.18},{W=1.95},{A=36},{E=56},{L3=16.0},{G=20},{CH=0.8},{FB=75},{FBA=75},{FS2=85},{FS2A=85},{FCA=67},{FCQA=63.500},{FSA=130},{H=108},{FCQC=80.000},{FS2B=100.000},{ED=1.000},{FT=32.900},{V2=0.28398},{S2=10.17876},{P2=150},{OSM=5.000},{SPM=25},{ARTNR=RV1500-100N},{CODE=RV1500-100-B-N},{CODENIT=KD15-100.2-C},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[Kg]
RV1500-010
RV1500-010
10
64
54
3
63
150
20
1530
2074
2400
45.0
10.18
0.88
RV1500-013
RV1500-013
13
70
57
3
63
150
20
1530
2152
2520
53.0
10.18
0.91
RV1500-016
RV1500-016
16
76
60
3
63
150
20
1530
2213
2616
61.0
10.18
0.96
RV1500-019
RV1500-019
19
82
63
3
63
150
20
1530
2262
2693
69.0
10.18
0.99
RV1500-025
RV1500-025
25
94
69
3
63
150
20
1530
2336
2811
85.0
10.18
1.06
RV1500-032
RV1500-032
32
108
76
3
63
150
20
1530
2397
2908
103.0
10.18
1.14
RV1500-038
RV1500-038
38
120
82
3
63
150
20
1530
2435
2970
119.0
10.18
1.21
RV1500-050
RV1500-050
50
144
94
3
63
150
20
1530
2490
3059
151.0
10.18
1.36
RV1500-063
RV1500-063
63
170
107
3
63
150
20
1530
2529
3123
186.0
10.18
1.52
RV1500-075
RV1500-075
75
194
119
3
63
150
20
1530
2555
3165
217.0
10.18
1.66
RV1500-080
RV1500-080
80
204
124
3
63
150
20
1530
2563
3180
231.0
10.18
1.72
RV1500-100
RV1500-100
100
244
124
3
63
150
20
1530
2590
3224
284.0
10.18
1.95
RV1500-125
RV1500-125
125
294
169
3
63
150
20
1530
2613
3262
350.0
10.18
2.24
RV1500-010N
RV1500-010N
10
64
54
3
63
0
20
0
0
0
45.0
10.18
0.88
RV1500-013N
RV1500-013N
13
70
57
3
63
0
20
0
0
0
53.0
10.18
0.91
RV1500-016N
RV1500-016N
16
76
60
3
63
0
20
0
0
0
61.0
10.18
0.96
RV1500-019N
RV1500-019N
19
82
63
3
63
0
20
0
0
0
69.0
10.18
0.99
RV1500-025N
RV1500-025N
25
94
69
3
63
0
20
0
0
0
85.0
10.18
1.06
RV1500-032N
RV1500-032N
32
108
76
3
63
0
20
0
0
0
103.0
10.18
1.14
RV1500-038N
RV1500-038N
38
120
82
3
63
0
20
0
0
0
119.0
10.18
1.21
RV1500-050N
RV1500-050N
50
144
94
3
63
0
20
0
0
0
151.0
10.18
1.36
RV1500-063N
RV1500-063N
63
170
107
3
63
0
20
0
0
0
186.0
10.18
1.52
RV1500-075N
RV1500-075N
75
194
119
3
63
0
20
0
0
0
217.0
10.18
1.66
RV1500-080N
RV1500-080N
80
204
124
3
63
0
20
0
0
0
231.0
10.18
1.72
RV1500-100N
RV1500-100N
100
244
124
3
63
0
20
0
0
0
284.0
10.18
1.95
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청