RTL-2302-001 - RFID
CONTRINEX
RFID
Washdown
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/rfid/washdown/rtl_2302_001.prj},{NB=RTL-2302-001},{ORDERNO=720-000-116},{TYPE=RTL-2302-001},{PT=Transponder},{OF=31.25},{S=Proprietary},{MS=240},{RWD=0},{H=M30},{HM=Stainless steel V4A},{M=embeddable},{SV=0},{I=RFID},{C=0},{TR=-40...+125},{ER=IP 68 / IP 69K},{CEPDF=Conformity_RT%23-LF_170601.pdf},{WG=41.3},{ECCN=8523519},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{APN=Info},{INFO=Product details},{X=1},{APNPDF=APN_ContriNET_Protocol_Description_180305.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PT
Product type
ⁿ/ₐ
OF
Operating frequency
[kHz]
S
Standard
ⁿ/ₐ
H
Housing size
[mm]
HM
Housing material
ⁿ/ₐ
M
Mounting
ⁿ/ₐ
I
Interface
ⁿ/ₐ
TR
Temperature range
[°C]
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[g]
ECCN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
RTL-2302-001
720-000-116
RTL-2302-001
Transponder
31.25
Proprietary
M30
Stainless steel V4A
Embeddable
RFID
-40...+125
IP 68 / IP 69K
41.3
8523519
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
YSR-XXK4-XESE-XXXX-EN - Safety
CONTRINEX
22.12.2023
RCS-1XX0-000 - RFID
CONTRINEX
22.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청