RS16 Prepared hole
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
Standard rope sheave
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/standard_rope_sheave/rs16.prj},{NB=RS16-11.2-180-1},{CN=RS16-11.2-180-1},{SD=11.2},{R=6},{H=17},{TYPE=60U},{DE=202.8},{DH=106},{L=53},{S1=8.75},{W=35.5},{LOAD=29.7},{PH=60},{MKG=5.2},{X=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
SD
Applicable rope dia d
[mm]
R
Dimension r
[mm]
H
Dimension h
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DE
Outher diameter De
[mm]
DH
Dimension Dh
[mm]
L
Dimension L
[mm]
S1
Dimension S1
[mm]
W
Dimension W
[mm]
LOAD
Load
[kN]
PH
Prepared hole
[mm]
MKG
Mass
[g]
RS16-6-100-1
RS16-6-100-1
6
3.35
9
61U
112
85
30
5.5
19
8.3
40
1.4
RS16-6.3-106-1
RS16-6.3-106-1
6.3
3.55
9.5
61U
118.7
85
30
5
20
9.2
40
1.6
RS16-8-132-1
RS16-8-132-1
8
4.5
12.5
60U
149
85
45
10
25
15.1
40
2.7
RS16-9-150-1
RS16-9-150-1
9
5
14
60U
169
85
45
8.5
28
19.2
40
3.2
RS16-10-160-1
RS16-10-160-1
10
5.6
15
60U
180
95
47
7.75
31.5
23.6
50
3.9
RS16-11.2-180-1
RS16-11.2-180-1
11.2
6
17
60U
202.8
106
53
8.75
35.5
29.7
60
5.2
RS16-12.5-200-1
RS16-12.5-200-1
12.5
6.7
19
60U
225.5
118
55
9.75
35.5
37
60
6.8
RS16-14-224-1
RS16-14-224-1
14
7.5
21.2
60U
252.4
132
61
10.5
40
46.4
70
9.5
RS16-16-265-1
RS16-16-265-1
16
9
25
60U
299
150
65
10
45
60.8
80
13.6
RS16-18-300-1
RS16-18-300-1
18
10
28
60Y
338
170
83
16.5
50
76.8
90
20.9
RS16-20-335-1
RS16-20-335-1
20
11.2
30
60Y
375
180
87
15.5
56
94.8
100
25.7
RS16-22.4-375-1
RS16-22.4-375-1
22.4
12.5
35.5
60Y
423.6
200
95
16
63
118
130
32.1
RS16-25-400-1
RS16-25-400-1
25
14
37.5
60Y
450
224
103
16
71
148
140
43.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청