피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
한국어
RS140 size
Tsubakimoto Chain Co.
Sprocket
Sprocket for Drive chain
RS Sprocket
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/sprocket/rs_sprocket/rs_sprocket/rs140.prj},{NB=RS140-1C38TQ},{CNSORDERNO=RS140-1C38TQ},{Z=38},{DMIN=38.0},{DMAX=110},{DH=157},{L=125},{DO=563},{DP=538.27},{T=24.0},{TYPE=Welded},{WL=6},{CNSMASSEXACT=MIN},{PRA=1C},{CH=4.0},{RH=0.0},{A=269.23650},{R=12.80150},{E=33.12150},{AA=36.57895},{B=16.52632},{C=4.73684},{K=35.43854},{DB=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DMIN
Diameter of shaft hole min
[mm]
DMAX
Diameter of shaft hole max
[mm]
DH
Diameter of hub
[mm]
L
Length of hub
[mm]
DO
Outer diameter
[mm]
DP
Pitch circle diameter
[mm]
T
Tooth width
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
RS140-1B10TQ
RS140-1B10TQ
10
28.0
60
91
56
163
143.84
24.0
Machined
RS140-1B11TQ
RS140-1B11TQ
11
33.0
73
106
56
178
157.77
24.0
Machined
RS140-1B12TQ
RS140-1B12TQ
12
33.0
80
117
56
193
171.74
24.0
Machined
RS140-1B13TQ
RS140-1B13TQ
13
33.0
80
117
63
207
185.74
24.0
Machined
RS140-1B14TQ
RS140-1B14TQ
14
33.0
89
127
63
221
199.76
24.0
Machined
RS140-1B15TQ
RS140-1B15TQ
15
33.0
89
127
63
236
213.79
24.0
Machined
RS140-1B16TQ
RS140-1B16TQ
16
33.0
89
127
63
250
227.84
24.0
Machined
RS140-1B17TQ
RS140-1B17TQ
17
33.0
89
127
63
264
241.91
24.0
Machined
RS140-1B18TQ
RS140-1B18TQ
18
33.0
89
127
63
279
255.98
24.0
Machined
RS140-1B19TQ
RS140-1B19TQ
19
33.0
95
137
71
293
270.06
24.0
Machined
RS140-1B20TQ
RS140-1B20TQ
20
33.0
95
137
71
307
284.14
24.0
Machined
RS140-1B21TQ
RS140-1B21TQ
21
33.0
95
137
71
322
298.24
24.0
Machined
RS140-1B22T
RS140-1B22T
22
33.0
103
147
71
336
312.34
24.0
Welded
RS140-1B22TQ
RS140-1B22TQ
22
33.0
103
147
71
336
312.34
24.0
Welded
RS140-1B23T
RS140-1B23T
23
33.0
103
147
71
350
326.44
24.0
Welded
RS140-1B23TQ
RS140-1B23TQ
23
33.0
103
147
71
350
326.44
24.0
Welded
RS140-1B24T
RS140-1B24T
24
33.0
103
147
71
364
340.54
24.0
Welded
RS140-1B24TQ
RS140-1B24TQ
24
33.0
103
147
71
364
340.54
24.0
Welded
RS140-1B25T
RS140-1B25T
25
38.0
103
147
80
379
354.65
24.0
Welded
RS140-1B25TQ
RS140-1B25TQ
25
38.0
103
147
80
379
354.65
24.0
Welded
RS140-1B26T
RS140-1B26T
26
38.0
103
147
80
393
368.77
24.0
Welded
RS140-1B26TQ
RS140-1B26TQ
26
38.0
103
147
80
393
368.77
24.0
Welded
RS140-1B27T
RS140-1B27T
27
38.0
103
147
80
407
382.88
24.0
Welded
RS140-1B27TQ
RS140-1B27TQ
27
38.0
103
147
80
407
382.88
24.0
Welded
RS140-1B28T
RS140-1B28T
28
38.0
103
147
80
421
397.00
24.0
Welded
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청