카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
RS 1000 - Minimum height, maximum force + SKUDO
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
RS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/rs/rs_1000_asmtab.prj},{NB=RS1000-035-A-N--(0)},{CU=35},{L=114},{LMIN=79},{RC=3},{D=50},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=69.0},{S=6.15},{W=0.67},{A=28},{E=43},{L3=14.5},{G=20},{CH=0.8},{FB=75},{FBA=75},{FS2=75},{FS2A=75},{FCA=95},{FCQA=70},{FSA=130},{H=53},{ED=1.000},{S2=6.15752},{V2=0.06862},{P2=150},{OSM=4},{SPM=65},{CODE=RS1000-035-A-N},{CODENIT=KS10-35-C},{FISX='-','-','rs_unfixed.jpg','FB50','FB 50','rs_fb2.jpg','FBA50','FBA 50','rs_fba2.jpg','FBB50','FBB 50','rs_fbb2.jpg','FS250','FS2 50','rs_fs22.jpg','FS2A50','FS2A 50','rs_fs2a2.jpg','FT50','FT 50','rs_ft2.jpg','FTP50','FTP 50','rs_ftp2.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[Kg]
RS1000-010-A
RS1000-010-A
10
64
54
3
50
150
20
920
1222
1402
29.0
6.15
0.49
RS1000-013-A
RS1000-013-A
13
70
57
3
50
150
20
920
1270
1476
34.0
6.15
0.51
RS1000-016-A
RS1000-016-A
16
76
60
3
50
150
20
920
1309
1536
39.0
6.15
0.54
RS1000-022-A
RS1000-022-A
22
88
66
3
50
150
20
920
1368
1628
48.0
6.15
0.56
RS1000-029-A
RS1000-029-A
29
102
73
3
50
150
20
920
1416
1705
59.0
6.15
0.61
RS1000-035-A
RS1000-035-A
35
114
79
3
50
150
20
920
1446
1754
69.0
6.15
0.67
RS1000-047-A
RS1000-047-A
47
138
91
3
50
150
20
920
1490
1824
88.0
6.15
0.71
RS1000-060-A
RS1000-060-A
60
164
104
3
50
150
20
920
1521
1875
108.0
6.15
0.81
RS1000-072-A
RS1000-072-A
72
188
116
3
50
150
20
920
1542
1908
127.0
6.15
0.91
RS1000-077-A
RS1000-077-A
77
198
121
3
50
150
20
920
1549
1920
135.0
6.15
1.05
RS1000-097-A
RS1000-097-A
97
238
141
3
50
150
20
920
1570
1956
166.0
6.15
1.09
RS1000-122-A
RS1000-122-A
122
288
166
3
50
150
20
920
1588
1986
205.0
6.15
1.21
RS1000-010-A-N
RS1000-010-A-N
10
64
54
3
50
0
20
0
0
0
29.0
6.15
0.49
RS1000-013-A-N
RS1000-013-A-N
13
70
57
3
50
0
20
0
0
0
34.0
6.15
0.51
RS1000-016-A-N
RS1000-016-A-N
16
76
60
3
50
0
20
0
0
0
39.0
6.15
0.54
RS1000-022-A-N
RS1000-022-A-N
22
88
66
3
50
0
20
0
0
0
48.0
6.15
0.56
RS1000-029-A-N
RS1000-029-A-N
29
102
73
3
50
0
20
0
0
0
59.0
6.15
0.61
RS1000-035-A-N
RS1000-035-A-N
35
114
79
3
50
0
20
0
0
0
69.0
6.15
0.67
RS1000-047-A-N
RS1000-047-A-N
47
138
91
3
50
0
20
0
0
0
88.0
6.15
0.71
RS1000-060-A-N
RS1000-060-A-N
60
164
104
3
50
0
20
0
0
0
108.0
6.15
0.81
RS1000-072-A-N
RS1000-072-A-N
72
188
116
3
50
0
20
0
0
0
127.0
6.15
0.91
RS1000-077-A-N
RS1000-077-A-N
77
198
121
3
50
0
20
0
0
0
135.0
6.15
1.05
RS1000-097-A-N
RS1000-097-A-N
97
238
141
3
50
0
20
0
0
0
166.0
6.15
1.09
RS1000-122-A-N
RS1000-122-A-N
122
288
166
3
50
0
20
0
0
0
205.0
6.15
1.21
RS1000-010-A-E
RS1000-010-A-E
10
64
54
3
50
0
20
0
0
0
29.0
6.15
0.49
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청