카탈로그: HAVIT
생성됨: 27.06.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HAVIT
RRF / RRF-X - SAE-Retain ring welding system - 3000 PSI
HAVIT
Retainer ring system
Powered by
CAD모델 선택
{havit/retainer_ring_ful_flanges/sae_retain_ring_welding_system_asmtab.prj},{NB=RRF-304-30x4-BL(H)},{NUM=304},{NUM2=},{PL=3000},{NDM=1 1/4},{MAT=S},{BOLT=},{BOLTMX=M10x40},{BOLTU=-},{MBX=280},{BOLTUX=-},{BOLTUY=-},{SPRE=N},{LODLEVEL=H},{PD=30x4},{LX=55},{SX=22.5},{RRCX=RRF-004-46x8},{RRFFX=RRF-3004},{MASSX=0.80},{ZTN=73071990},{LINK=Webpage},{PPATH=parts_retain_ring_welding_system/sae_retain_ring_welding_system_asmtpl.prj},{D=79.4},{PDX=46x8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PL
Pressure level
[PSI]
NDM
Nominal flange size
[인치]
CT
Coating
ⁿ/ₐ
BOLT1
Bolts
ⁿ/ₐ
SPREINFO
Special request info
ⁿ/ₐ
L
[mm]
S
[mm]
RRC
Retaining ring collar
ⁿ/ₐ
RRFF
Retaining ring full flange
ⁿ/ₐ
MASS
Weight (without attachment and screws)
[kg]
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
RRF-301-12x1.5-BL
3000
1/2
Bare (Uncoated)
-
40
22.0
RRF-001-12x1,5
RRF-3001
0.25
73071990
RRF-302-20x2.5-BL
3000
3/4
Bare (Uncoated)
-
40
22.0
RRF-002-20x2,5
RRF-3002
0.38
73071990
RRF-303-25x3-BL
3000
1
Bare (Uncoated)
-
40
22.5
RRF-003-25x3
RRF-3003
0.45
73071990
RRF-304-30x4-BL
3000
1 1/4
Bare (Uncoated)
-
40
22.5
RRF-004-30x4
RRF-3004
0.65
73071990
RRF-305-38x5-BL
3000
1 1/2
Bare (Uncoated)
-
45
27.5
RRF-005-38x5
RRF-3005
1.10
73071990
RRF-306-48.3x5.1-BL
3000
2
Bare (Uncoated)
-
50
32.5
RRF-006-48,3x5,1
RRF-3006
1.60
73071990
RRF-307-65x8-BL
3000
2 1/2
Bare (Uncoated)
-
50
42.5
RRF-007-65x8
RRF-3007
2.50
73071990
RRF-308-76.1x12.5-BL
3000
3
Bare (Uncoated)
-
60
53.0
RRF-008-76,1x12,5
RRF-3008
3.70
73071990
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청