카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
RQG-Duo-M - Plastic connector, straight, separable, outer thread, especially for ROHRflex-Duo tubings
DKC
COSMEC
Plastic Systems
FLEXAquick
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/plastic_systems/flexaquick_connectors/rqg-duo-m.prj},{NB=5012DUO-2332N},{ART=5128.028.232},{CODE=5012DUO-2332N},{AUS=Black},{DES=Raccordo apribile-Duo-M AD 28,5 -M32},{IDNR=},{AD=28.5},{GEW=M32 x 1,5},{I=27.0},{B=40.0},{C=15.0},{D=35.0},{SW=36.0},{KG=1.20},{ST=5},{ADT=18.000},{D1=2.000},{D2=18.000},{C1=1.500},{GEWA=32.000},{GEWK=30.160},{E=38.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
AUS
Color
[mm]
DES
Description
ⁿ/ₐ
AD
OD
[mm]
GEW
Metr. n.EN 60423
[mm]
I
Smallest Inner-ø
[mm]
B
Largest outer
[mm]
C
Lenght of thread
[mm]
D
Total high
[mm]
SW
Wrench Size across flats
[mm]
KG
Weight 100 pcs.
[mm]
ST
Units
[mm]
ADT
Topftiefe AD
[mm]
D1
Bundbreite
[mm]
D2
Länge SW
[mm]
C1
Gewindefreistich
[mm]
GEWA
Gewindeaussen
[mm]
GEWK
Gewindekern
[mm]
E
Eckenmaß SW
[mm]
5012DUO-1216N
5012DUO-1216N
Black
Connector Straight Separa...
15.8
M16 x 1,5
11.0
30.0
15.0
30.0
26.0
0.75
10
13.000
2.000
13.000
1.500
16.000
14.160
28.000
5012DUO-1220N
5012DUO-1220N
Black
Connector Straight Separa...
15.8
M20 x 1,5
15.0
30.0
15.0
30.0
26.0
0.78
10
13.000
2.000
13.000
1.500
20.000
18.160
28.000
5012DUO-1720N
5012DUO-1720N
Black
Connector Straight Separa...
21.2
M20 x 1,5
15.0
32.0
15.0
30.0
28.0
0.85
10
13.000
2.000
13.000
1.500
20.000
18.160
30.000
5012DUO-1725N
5012DUO-1725N
Black
Connector Straight Separa...
21.2
M25 x 1,5
21.0
32.0
15.0
30.0
28.0
0.80
10
13.000
2.000
13.000
1.500
25.000
23.160
30.000
5012DUO-2325N
5012DUO-2325N
Black
Connector Straight Separa...
28.5
M25 x 1,5
21.0
40.0
15.0
35.0
36.0
1.30
10
18.000
2.000
18.000
1.500
25.000
23.160
38.500
5012DUO-2332N
5012DUO-2332N
Black
Connector Straight Separa...
28.5
M32 x 1,5
27.0
40.0
15.0
35.0
36.0
1.20
5
18.000
2.000
18.000
1.500
32.000
30.160
38.500
5012DUO-2932N
5012DUO-2932N
Black
Connector Straight Separa...
34.5
M32 x 1,5
27.0
50.0
15.0
35.0
46.0
2.40
5
18.000
2.000
18.000
1.500
32.000
30.160
49.000
5012DUO-2940N
5012DUO-2940N
Black
Connector Straight Separa...
34.5
M40 x 1,5
35.0
50.0
15.0
35.0
46.0
2.30
5
18.000
2.000
18.000
1.500
40.000
38.160
49.000
5012DUO-3640N
5012DUO-3640N
Black
Connector Straight Separa...
42.5
M40 x 1,5
35.0
62.0
15.0
35.0
55.0
2.80
5
18.000
2.000
18.000
1.500
40.000
38.160
59.500
5012DUO-3650N
5012DUO-3650N
Black
Connector Straight Separa...
42.5
M50 x 1,5
44.0
62.0
20.0
40.0
55.0
2.70
5
18.000
2.000
18.000
1.500
50.000
48.160
59.500
5012DUO-4850N
5012DUO-4850N
Black
Connector Straight Separa...
54.5
M50 x 1,5
44.0
72.0
20.0
45.0
65.0
3.30
5
23.000
2.000
23.000
1.500
50.000
48.160
71.000
5012DUO-4863N
5012DUO-4863N
Black
Connector Straight Separa...
54.5
M63 x 1,5
57.0
72.0
20.0
45.0
65.0
3.50
5
23.000
2.000
23.000
1.500
63.000
61.160
71.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청