카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
RPCED1 - Direct operated flow control valve with electric proportional control - ISO 6263-03 (CETOP 03)
Duplomatic
Group 8: PROPORTIONAL VALVES
82 200 RPCED1 Direct operated flow control valve with electric proportional control - ISO 6263-03 (CETOP 03)
Powered by
CAD모델 선택
{duplomatic/08_proportional_valves/82200/rpced1_asmtab.prj},{NB=RPCED1-1/C/54-24},{TIPO=RPC},{E=E},{OL=D},{DN=1 = ISO 6263-03 (CETOP 03)},{MC=1},{B=C},{SER=54},{NV=24 = Nominal solenoid voltage 24V DC},{GU=},{PPATH=rpced1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
E
Electric proportional control
ⁿ/ₐ
OL
Open loop control
ⁿ/ₐ
DN
Nominal size
ⁿ/ₐ
B
Built-in check valve
ⁿ/ₐ
SER
Series No.
ⁿ/ₐ
NV
Nominal solenoid voltage
ⁿ/ₐ
RPCED1-1/C/54-24
RPC
E
D
1 = ISO 6263-03 (CETOP 03...
C
54
24 = Nominal solenoid vol...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청