Rotary lever valves G1/8 - G1/2 - Rotary lever valves G1/4 - G1/2
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Control elements
Manually / mechanically operated valves
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/steuer-regelelemente/handventile/drehhebel.prj},{NB=HO-PA 12674 S9 512-1/4 Drehhebel},{DESCRIPTION=5 / 2},{G=1/4},{GG=13.157},{GK=11.445},{TYPE=1},{ATEX=0},{A=25.000},{B=52.000},{C=43.500},{C1=67.000},{C2=17.000},{D=120.000},{E=79.500},{J=44.000},{M=12.000},{N=65.000},{K=6.500},{A1=6.000},{P=32.000},{H=22.000},{H1=55.000},{H2=66.000},{NENN1=PA 12674},{NENN2=PA 12675},{NENN3=},{NENN4=},{NENN5=},{NENN6=},{MODUL=2.000},{BORTYPE=2.000},{BD=4.200},{BD1=7.500},{T1=4.500},{S=37.500},{S1=11.000},{P1=25.000},{GG1=19.000},{BESTELL1=S9 512},{BESTELL2=S9 512RF},{BESTELL3=},{BESTELL4=},{BESTELL5=},{BESTELL6=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
DESCRIPTION
Model to execute
ⁿ/ₐ
G
Port size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
Width
[mm]
C
[mm]
C1
Distance Mounting holes
[mm]
C2
[mm]
D
Total height
[mm]
E
[mm]
J
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
K
Diameter mounting holes
[mm]
A1
[mm]
P
Thickness
[mm]
H
Distance connections
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
BD
Through hole
[mm]
BD1
Fall diameter
[mm]
T1
Parameter
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
P1
[mm]
PO-PA 12711 S9 312-1/4 ...
3 / 2
1/4
25.000
52.000
42.500
47.000
17.000
98.000
79.500
44.000
12.000
65.000
6.500
6.000
32.000
22.000
55.000
66.000
4.200
7.500
4.500
37.500
11.000
25.000
PO-PA 16407 S9 312-1/2 ...
3 / 2
1/2
34.000
70.000
57.000
68.000
25.000
135.000
103.000
57.000
17.000
65.000
7.000
6.500
40.000
32.000
75.000
91.000
5.300
9.500
6.000
52.000
16.000
32.500
PO-PA 12674 S9 512-1/4 ...
5 / 2
1/4
25.000
52.000
43.500
67.000
17.000
120.000
79.500
44.000
12.000
65.000
6.500
6.000
32.000
22.000
55.000
66.000
4.200
7.500
4.500
37.500
11.000
25.000
PO-PA 16378 S9 512-1/2 ...
5 / 2
1/2
34.000
70.000
57.000
100.000
25.000
167.000
103.000
57.000
17.000
65.000
7.000
6.500
40.000
32.000
75.000
91.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
PO-PA 12696 S9 512G-1/4...
5 / 3
1/4
25.000
52.000
43.500
67.000
17.000
120.000
79.500
44.000
12.000
65.000
6.500
6.000
32.000
22.000
55.000
66.000
4.200
7.500
4.500
37.500
11.000
25.000
PO-PA 16380 S9 512G-1/2...
5 / 3
1/2
34.000
70.000
57.000
100.000
25.000
167.000
103.000
57.000
17.000
65.000
7.000
6.500
40.000
32.000
75.000
91.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청