피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
ROL ROD ROR ROG - Ball guide post sets for die guides
STAMPINGMASTERS
Press Die Components & Peripherals
Guide Components
Ball Guide Post Sets for Die Guides
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/press-die-components_peripherals/guide-components/ball-guide-post-sets-for-die-guides/rol_rod_ror_rog_asmtab.prj},{NB=ROL28X140-50},{TYPE=ROL},{MA=SUJ2},{ROHS=YES},{PLTYPE=SPO},{PD=28},{L=140},{DIML=140,150,160,170,180,190,200,210},{DL=75},{BL=75},{SLTYPE=SD},{SL=50},{DIMSL=50,80,100,120,140,160,180},{SL2=50},{SLNO=28},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{PPATH=rol_rod_ror_rog/rol_rod_ror_rog_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
MA
Guide post material
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
PD
Guide post outer diameter
[mm]
ROL19X90-50
ROL19X90-50
SUJ2
YES
19
ROL20X90-50
ROL20X90-50
SUJ2
YES
20
ROL22X120-50
ROL22X120-50
SUJ2
YES
22
ROL23X120-50
ROL23X120-50
SUJ2
YES
23
ROL24X130-50
ROL24X130-50
SUJ2
YES
24
ROL25X130-50
ROL25X130-50
SUJ2
YES
25
ROL27X140-50
ROL27X140-50
SUJ2
YES
27
ROL28X140-50
ROL28X140-50
SUJ2
YES
28
ROL31X160-50
ROL31X160-50
SUJ2
YES
31
ROL32X160-50
ROL32X160-50
SUJ2
YES
32
ROL36X160-60
ROL36X160-60
SUJ2
YES
36
ROL37X160-60
ROL37X160-60
SUJ2
YES
37
ROL38X160-60
ROL38X160-60
SUJ2
YES
38
ROL40X160-80
ROL40X160-80
SUJ2
YES
40
ROL45X160-60
ROL45X160-60
SUJ2
YES
45
ROL50X190-60
ROL50X190-60
SUJ2
YES
50
ROL56X190-80
ROL56X190-80
SUJ2
YES
56
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
STPG SNPG SFPG ST SN SF HTPG HNPG HFPG HT HN HF - Ball guide post sets for ...
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
DTBH - Guide bush oil lubricated shoulder type
PRiCi FA
17.10.2023
GN605 - Ball Point Screws, Type A, Full ball
Berger Tools
02.05.2023
QTPG QNPG QFPG QT QN QF RTPG RNPG RFPG RT RN RF - Ball guide post sets for ...
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
Spring plunger FSTA
Schmalz
10.04.2020
AMF 6892 - Federnde Andrueckschraube fuer offene Haltearme
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
12.03.2024
GN610 - Spring Loaded Shells, Type HBN, Semi-spherical with collar, stainle...
Berger Tools
04.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청