카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Rodless cylinders with ball circulation guide
Metalwork
Actuators
Rodless cylinder
Rodless cylinders with ball recirculation guide
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/rodless_cyl/rodless_cyl_brg/rodless_cyl_brg_asmtab.prj},{NB=2750250100CN/0-0-0--},{IDNR=},{DI=25},{TYPE=Rodless cylinder},{VE=5},{EX=0},{HUB=100},{HUBST=0},{MAT=C45 chromed rod},{SE=N},{AC1=0},{AC2=0},{AC3=},{AC4=},{PPATH=rodless_cyl_brg_asmtpl.prj},{INFO=Catalogue},{A=200},{BX=17},{C=23},{C1X=44},{DX=M14x1},{EY=17},{GX=9},{H=18.5},{J=8.5},{N=12},{P=66},{V=27},{VS=27},{W=40},{WS=40},{WS1X=70.5},{WS2X=71},{WS3X=80.5},{WS4X=50},{W1=20},{W2=13.5},{W3X=68.5},{W4X=51.5},{W5=76.5},{W6=67},{W7X=53},{W8X=67},{Y=6.5},{Y1X=5},{Z1=53},{Z3=6.5},{Z4X=8},{Z5X=9.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
D
Thread
ⁿ/ₐ
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
V
[mm]
VS
[mm]
W
[mm]
WS
[mm]
WS1
[mm]
WS2
[mm]
WS3
[mm]
WS4
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
[mm]
W5
[mm]
W6
[mm]
W7
[mm]
W8
[mm]
Y
[mm]
Y1
[mm]
Z1
[mm]
Z3
[mm]
Z4
[mm]
Z5
[mm]
WG
Weight
[g]
2750160100CN
2750160100CN
16
Rodless cylinder
C45 chromed rod
130
12
15
12
6.4
7
43.5
18
18
27
27
48.5
13.5
9
53.5
33
54.8
48
4.5
37.5
4.5
639.00
2750250100CN
2750250100CN
25
Rodless cylinder
C45 chromed rod
200
17
23
18.5
8.5
12
66
27
27
40
40
70.5
20
13.5
68.5
51.5
76.5
67
6.5
53
6.5
1720.00
2750320100CN
2750320100CN
32
Rodless cylinder
C45 chromed rod
250
23
27
22
10.5
14
86
40
36
56
52
85
30
22
95
70
99
78.5
8
74
8
3529.00
2750400100CN
2750400100CN
40
Rodless cylinder
C45 chromed rod
300
45
30
24
15
17.5
97
54
54
69
72
104
36
27
98
73
102
88
9
85
11.8
5109.00
2750630100CN
2750630100CN
63
Rodless cylinder
C45 chromed rod
430
47
39
32
14.5
138.5
78
78
103
103
135.5
59.5
48
127
38.5
138.5
11.5
11925.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청