Rod clevis (Y-end) with pin - Rod end attachment
TAIYO
Hydraulic cylinder
Round Body Hydraulic Cylinder
35Z - 1 Series
Accessory
Powered by
CAD모델 선택
{taiyo/hydraulic_cylinder/round_body_hydraulic_cylinder/35z_1_series/accessory/rod_clevis_y_end.prj},{NB=RYA-10-H20},{CB=20},{CNSORDERNO=RYA-10-H},{CA=40},{CB1=10.0},{CC=20},{CD=dia 10 H8/f7},{CDX=10.000},{CF=dia 10},{CFX=18.000},{CL=12},{CLX=12},{CN=52},{CT=20},{KK=M10x1.25},{KKD=10.000},{KKP=1.250},{PF=2.5},{PFX=2.5},{PL=30.0},{W=20},{CP=30},{CPX=30.0},{CW=-},{CWX=0},{D=-},{DX=0.000},{ER=-},{ERX=0.000},{EW=10 +0.40, +0.15},{EWX=10.000},{RA=52},{R1X=14},{R2X=25.000},{D1X=14},{A1X=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CB
Cylinder bore
[mm]
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
CA
[mm]
CB1
[mm]
CC
[mm]
CD
[mm]
CF
[mm]
CL
[mm]
CN
[mm]
CT
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
PF
[mm]
PL
[mm]
W
[mm]
RYA-10-H
20
RYA-10-H
40
10.0
20
dia 10 H8/f7
dia 10
12
52
20
M10x1.25
2.5
30.0
20
RYA-10-H
25
RYA-10-H
40
10.0
20
dia 10 H8/f7
dia 10
12
52
20
M10x1.25
2.5
30.0
20
RYA-12-H
32
RYA-12-H
48
12.0
24
dia 12 H9/f8
dia 12
14
62
24
M12x1.25
3
36.5
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청