RIS-1053-E20 - RFID
CONTRINEX
RFID
Interfaces
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/rfid/interfaces/ris_1053_e20.prj},{NB=RIS-1053-520},{ORDERNO=720-200-023},{TYPE=RIS-1053-520},{PT=Interface},{OF=0},{S=0},{MS=0},{RWD=0},{H=100x52x70},{HM=ABS},{M=0},{SV=24 ± 6 VDC},{I=ContriNET x ProfiNETio},{C=0},{TR=0...+50},{ER=IP 20},{CEPDF=Conformity_RIS-HF-LF_170601.pdf},{WG=174.0},{ECCN=84719},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{APN=Info},{INFO=Product details},{X=MIN},{APNPDF=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PT
Product type
ⁿ/ₐ
H
Housing size
[mm]
HM
Housing material
ⁿ/ₐ
SV
Supply voltage
[V]
I
Interface
ⁿ/ₐ
TR
Temperature range
[°C]
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[g]
ECCN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
RIS-1053-320
720-200-022
RIS-1053-320
Interface
100x52x70
ABS
24 ± 6 VDC
ContriNET x EthernetIP
0...+50
IP 20
166.4
84719
YES
YES
RIS-1053-520
720-200-023
RIS-1053-520
Interface
100x52x70
ABS
24 ± 6 VDC
ContriNET x ProfiNETio
0...+50
IP 20
174.0
84719
YES
YES
RIS-1053-620
720-200-024
RIS-1053-620
Interface
100x52x70
ABS
24 ± 6 VDC
ContriNET x EtherCAT
0...+50
IP 20
178.0
84719
YES
YES
RIS-1053-820
720-200-026
RIS-1053-820
Interface
100x52x70
ABS
24 ± 6 VDC
ContriNET x Powerlink
0...+50
IP 20
178.0
8517699
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
YSR-XXK4-XESE-XXXX-EN - Safety
CONTRINEX
22.12.2023
MASE - EMC single door enclosure
nVent HOFFMAN
25.03.2024
RTL-2162-001 - RFID
CONTRINEX
22.12.2023
RLS-1301-230 - RFID
CONTRINEX
22.12.2023
RLS-1301-320 - RFID
CONTRINEX
22.12.2023
RTL-0262-001 - RFID
CONTRINEX
22.12.2023
RLS-1181-220 - RFID
CONTRINEX
22.12.2023
RTL-1302-001 - RFID
CONTRINEX
22.12.2023
RLS-1181-220-120 - RFID
CONTRINEX
22.12.2023
RTL-0162-001 - RFID
CONTRINEX
22.12.2023
RLS-1301-220-120 - RFID
CONTRINEX
22.12.2023
RTL-0102-001 - RFID
CONTRINEX
22.12.2023
RLS-1301-220 - RFID
CONTRINEX
22.12.2023
RAS-6766-020 - RFID
CONTRINEX
22.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청