카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
RH-W1 - Tubular handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles for special applications
Handles for machines and protections
RH-W1
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/15/2_machines_and_protections/rh_w1/rh_w1.prj},{NB=Tubular handles RHW1-30.R500.S01},{CODE=RHW1-30.R500.S01},{DIM01=500},{DIM02=525},{DIM03=M8},{DIM04=15},{DIM05=30},{DIM06=50},{DIM07=33},{DIM08=45},{DIM09=15},{DIM10=25},{WEIGHT=397},{P=15},{H=0},{VER=1},{DIM11OLD=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DIM01
f
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d
ⁿ/ₐ
DIM04
p
ⁿ/ₐ
DIM05
B
[mm]
DIM06
h
[mm]
DIM07
h1
[mm]
DIM08
l
[mm]
DIM09
l1
[mm]
DIM10
l2
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Tubular handles RHW1-30.R...
RHW1-30.R200.S01
200
225
M8
15
30
50
33
45
15
25
277
Tubular handles RHW1-30.R...
RHW1-30.R300.S01
300
325
M8
15
30
50
33
45
15
25
308
Tubular handles RHW1-30.R...
RHW1-30.R500.S01
500
525
M8
15
30
50
33
45
15
25
397
Tubular handles RHW1-30.F...
RHW1-30.F200.S01
200
225
M6x45
-
30
50
33
45
15
25
313
Tubular handles RHW1-30.F...
RHW1-30.F300.S01
300
325
M6x45
-
30
50
33
45
15
25
347
Tubular handles RHW1-30.F...
RHW1-30.F500.S01
500
525
M6x45
-
30
50
33
45
15
25
417
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청