카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
RFL L PIPE - PIPE UNDIRECTIONAL PUSH-LOCK
Metalwork
Fittings and Accessories
Line on Line
Microregulator Flow RFL L
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/line_on_line/microreg_flow_rfl_r/rfl_l_pp_asmtab.prj},{NB=9041366U},{CODE=9041366U},{REF=RFL L U 1/4-1/4 PL},{O=1/4},{A=49.4},{B=42.3 - 44.5},{C=14.7},{D=6.4},{E=11.4},{G=20},{H=M12x0.75},{I=14.6},{I1=20},{CH=15},{N=4.0},{PPATH=rfl_l_pp/rfl_l_pp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
O
Ø
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
Thread
ⁿ/ₐ
I
[mm]
I1
[mm]
CH
[mm]
N
N Max
[mm]
9041366
9041366
RFL-L U Ø6-Ø6 PL
6
49.4
42.3 - 44.5
14.7
6.4
11.4
20
M12x0.75
14.6
20
15
4.0
9041366U
9041366U
RFL L U Ø1/4-Ø1/4 PL
1/4
49.4
42.3 - 44.5
14.7
6.4
11.4
20
M12x0.75
14.6
20
15
4.0
9041374
9041374
RFL-L U Ø8-Ø8 PL
8
57.3
47.2 - 49.4
18.7
9.1
13.8
26
M15x1
18.7
24
20
4.5
9041382U
9041382U
RFL L U Ø3/8-Ø3/8 PL
3/8
65.0
53.5 - 55.8
21.0
10.9
16.0
30
M18x1.5
21.4
26
22
5.5
9041382
9041382
RFL L U Ø10-Ø10 PL
10
65.0
53.5 - 55.8
21.0
10.9
16.0
30
M18x1.5
21.4
26
22
5.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Rotary elbow male technopolymer RL34
Metalwork
21.07.2022
RFL U unidirectional
Metalwork
21.07.2022
RFL B Bidirectional
Metalwork
21.07.2022
RFL L Pipe - pipe unidirectional
Metalwork
27.06.2024
In-Line flow regulator series RFLX
Metalwork
21.07.2022
Plug-in elbows RL46
Metalwork
21.07.2022
Extension R7
Metalwork
21.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청