RF16 - Adaptor Male-Female Taper
C Matic
Category Fittings
Standard Fittings
RF Line - Brass Standard Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/standard_fittings/rf_line_brass_standard_fittings/rf16_adaptor_male-female_taper.prj},{NB=F5060102},{NAME=F5060102},{CODE=F5060102},{TIPO=RF16 18 14},{MAT=Brass Compliant NSF 372},{D1=R1/8},{D2=G1/4},{L1=7,5},{L2=21},{CH=17},{G=16,9},{WT=-40 ÷ 150},{WP=60},{TV=-99},{CONF1=NSF 169},{CONF2=M.O.C.A.},{CONF3=1935/2004/EC},{CONF4=2023/2006/EC},{CONF5=RoHS},{AF=Food and Beverage Applications},{NBCUSTOM=F5060102},{NNCUSTOM=RF16},{NTCUSTOM=Adaptor Male-Female, taper},{LINACUSTOM=F5060102},{STEPFILE=F5060102},{PNGFILE=RF16},{DWGFILE=RF16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
CH
[mm]
G
[g]
WT
Working Temperature
[°C]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
TV
Vacuum
[kPA]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF3
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF4
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF5
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
F5060101
F5060101
RF16 18 18
Brass Compliant NSF 372
R1/8
G1/8
7,5
17,5
12
10,7
-40 ÷ 150
60
-99
NSF 169
M.O.C.A.
1935/2004/EC
2023/2006/EC
RoHS
Food and Beverage Applica...
F5060102
F5060102
RF16 18 14
Brass Compliant NSF 372
R1/8
G1/4
7,5
21
17
16,9
-40 ÷ 150
60
-99
NSF 169
M.O.C.A.
1935/2004/EC
2023/2006/EC
RoHS
Food and Beverage Applica...
F5060202
F5060202
RF16 14 14
Brass Compliant NSF 372
R1/4
G1/4
11
24,5
17
20,4
-40 ÷ 150
60
-99
NSF 169
M.O.C.A.
1935/2004/EC
2023/2006/EC
RoHS
Food and Beverage Applica...
F5060203
F5060203
RF16 14 38
Brass Compliant NSF 372
R1/4
G3/8
11
25,5
20
23,9
-40 ÷ 150
60
-99
NSF 169
M.O.C.A.
1935/2004/EC
2023/2006/EC
RoHS
Food and Beverage Applica...
F5060303
F5060303
RF16 38 38
Brass Compliant NSF 372
R3/8
G3/8
11,5
26
20
28,2
-40 ÷ 150
60
-99
NSF 169
M.O.C.A.
1935/2004/EC
2023/2006/EC
RoHS
Food and Beverage Applica...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청