피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Rekord 2B-STEEL-M-TIN
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
G
EMUGE-STEEL
Rekord B
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/g/emuge-steel/rekord20b/rekord202b-steel-m-tin.prj},{NB=C0201400.4037},{SHA256=cFfcVz+iUgopJmROsIfUUggPyds4c86WLzQ4mIG72rg=},{INAME=C0201400_4037_gen},{NAME=C0201400_4037_gen},{DOC=rekord202b-steel-m-tin/c0201400_4037.pdf},{J21=C0201400.4037},{J22=Rek.2B-STEEL-M-TIN},{J3=E},{BLD=1},{H3=HSSE},{J1=DIN 5156},{J6=ZYL01202105},{A1=G},{A21=16.662},{A22=0.375},{A24=3/8},{A3=1.337},{A4=19},{A8=9.0},{B3=100},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=120},{C3=12},{C31=h9},{D2=N},{D7=0.084},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=TIN},{NSM=DIN4000-80},{DXF=rekord202b-steel-m-tin/c0201400_4037.dxf},{XML=rekord202b-steel-m-tin/c0201400_4037.xml},{CSV=rekord202b-steel-m-tin/c0201400_4037.csv},{STP=rekord202b-steel-m-tin/c0201400_4037_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A22
Thread Diameter Inch
[인치]
A24
Thread Diameter Fractional
ⁿ/ₐ
A3
Thread Pitch
[mm]
A4
Threads per Inch
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
C0201400.4035
C0201400.4035
Rek.2B-STEEL-M-TIN
E
1
HSSE
DIN 5156
ZYL00702105
G
9.728
0.125
1/8
0.907
28
5.5
90
ZYL
21
70
7
h9
N
0.026
R
B
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
C0201400.4036
C0201400.4036
Rek.2B-STEEL-M-TIN
E
1
HSSE
DIN 5156
ZYL01102105
G
13.157
0.250
1/4
1.337
19
9.0
100
ZYL
21
110
11
h9
N
0.067
R
B
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
C0201400.4037
C0201400.4037
Rek.2B-STEEL-M-TIN
E
1
HSSE
DIN 5156
ZYL01202105
G
16.662
0.375
3/8
1.337
19
9.0
100
ZYL
21
120
12
h9
N
0.084
R
B
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
C0201400.4038
C0201400.4038
Rek.2B-STEEL-M-TIN
E
1
HSSE
DIN 5156
ZYL01602105
G
20.955
0.500
1/2
1.814
14
12.0
125
ZYL
21
160
16
h9
N
0.185
R
B
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
C0201400.4039
C0201400.4039
Rek.2B-STEEL-M-TIN
E
1
HSSE
DIN 5156
ZYL01802105
G
22.911
0.625
5/8
1.814
14
14.5
125
ZYL
21
0180
18
h9
N
0.232
R
B
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
C0201400.4040
C0201400.4040
Rek.2B-STEEL-M-TIN
E
1
HSSE
DIN 5156
ZYL02002105
G
26.441
0.750
3/4
1.814
14
16.0
140
ZYL
21
0200
20
h9
N
0.326
R
B
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
C0201400.4042
C0201400.4042
Rek.2B-STEEL-M-TIN
E
1
HSSE
DIN 5156
ZYL02502105
G
33.249
1.000
1
2.309
11
20.0
160
ZYL
21
0250
25
h9
N
0.583
R
B
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청