Rekord 2B-AL
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
M,MF
EMUGE-AL
Rekord B
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/m2cmf/emuge-al/rekord20b/rekord202b-al.prj},{NB=C0204500.0114},{SHA256=OmDgFdKlkagb1cZ2ZEn/LBeor70ZRwqLlYjJcF4yZ0Y=},{INAME=C0204500_0114_gen},{NAME=C0204500_0114_gen},{DOC=rekord202b-al/c0204500_0114.pdf},{J21=C0204500.0114},{J22=Rek.2B-AL},{J3=E},{BLD=1},{H3=HSSE},{J1=DIN 376},{J6=ZYL01102105},{A1=M},{A21=14},{A3=2.00},{A5=ISO 2/6H},{A8=9},{B3=110},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=0110},{C3=11},{C31=h9},{D2=N},{D7=0.075},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=--},{NSM=DIN4000-80},{DXF=rekord202b-al/c0204500_0114.dxf},{XML=rekord202b-al/c0204500_0114.xml},{CSV=rekord202b-al/c0204500_0114.csv},{STP=rekord202b-al/c0204500_0114_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A3
Thread Pitch
[mm]
A5
Thread Tolerance Class
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
C0204500.0112
C0204500.0112
Rek.2B-AL
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL00902105
M
12
1.75
ISO 2/6H
7
110
ZYL
21
0090
9
h9
N
0.051
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0204500.0114
C0204500.0114
Rek.2B-AL
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL01102105
M
14
2.00
ISO 2/6H
9
110
ZYL
21
0110
11
h9
N
0.075
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0204500.0116
C0204500.0116
Rek.2B-AL
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL01202105
M
16
2.00
ISO 2/6H
9
110
ZYL
21
0120
12
h9
N
0.091
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0204500.0120
C0204500.0120
Rek.2B-AL
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL01602105
M
20
2.50
ISO 2/6H
12
140
ZYL
21
0160
16
h9
N
0.201
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Enorm 2-AL
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청