카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 64617 - Ecrou autofreiné hexagonal tout métal - TYPE DIN 980 (Base DIN 934) - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Ecrous
a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/ecrous/a4/64617.prj},{NB=emile_maurin_646178},{REF=646178},{MAT=Acier inoxydable A4},{D=8},{P=1.25},{E=14.38},{M=6.5},{S=13},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr},{NENN=M 8},{D1=6.647},{IDNR=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 646175
646175
Acier inoxydable A4
5
8.79
4.0
8
Emile Maurin 646176
646176
Acier inoxydable A4
6
11.05
5.0
10
Emile Maurin 646178
646178
Acier inoxydable A4
8
14.38
6.5
13
Emile Maurin 6461710
6461710
Acier inoxydable A4
10
18.90
8.0
17
Emile Maurin 6461712
6461712
Acier inoxydable A4
12
21.10
10.0
19
Emile Maurin 6461714
6461714
Acier inoxydable A4
14
24.49
11.0
22
Emile Maurin 6461716
6461716
Acier inoxydable A4
16
26.75
13.0
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청