카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 43400ZNNI - Ecrou hexagonal autofreiné à anneau non métallique Nylstop type P8 - NFE 25409 ISO 7040 - Acier classe 8 Zn Nickel
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Ecrous
Ecrous autofreinés
Non metal ring
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/ecrous/ecrous_autofreines/anneau_non_metal/43400znni.prj},{NB=emile_maurin_43400ZNNI 12},{REF=43400ZNNI 12},{MAT=Acier zingué classe 6},{DM=M12},{M=15.0},{M1=6.700},{S=18.0},{D=12.0},{D1=10.106},{P=1.750},{DA=13.000},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DM
Dia. Nominal
ⁿ/ₐ
M
[mm]
S
[mm]
D
[mm]
Emile Maurin 43400ZNNI 2,...
43400ZNNI 2,5
Acier zingué classe 6
M2.5
4.3
5.0
2.5
Emile Maurin 43400ZNNI 3
43400ZNNI 3
Acier zingué classe 6
M3
4.9
5.5
3.0
Emile Maurin 43400ZNNI 4
43400ZNNI 4
Acier zingué classe 6
M4
6.0
7.0
4.0
Emile Maurin 43400ZNNI 5
43400ZNNI 5
Acier zingué classe 6
M5
6.8
8.0
5.0
Emile Maurin 43400ZNNI 6
43400ZNNI 6
Acier zingué classe 6
M6
8.0
10.0
6.0
Emile Maurin 43400ZNNI 8
43400ZNNI 8
Acier zingué classe 6
M8
10.6
13.0
8.0
Emile Maurin 43400ZNNI 10
43400ZNNI 10
Acier zingué classe 6
M10
12.6
16.0
10.0
Emile Maurin 43400ZNNI 12
43400ZNNI 12
Acier zingué classe 6
M12
15.0
18.0
12.0
Emile Maurin 43400ZNNI 14
43400ZNNI 14
Acier zingué classe 6
M14
17.5
21.0
14.0
Emile Maurin 43400ZNNI 16
43400ZNNI 16
Acier zingué classe 6
M16
20.1
24.0
16.0
Emile Maurin 43400ZNNI 18
43400ZNNI 18
Acier zingué classe 6
M18
22.3
27.0
18.0
Emile Maurin 43400ZNNI 20
43400ZNNI 20
Acier zingué classe 6
M20
23.5
30.0
20.0
Emile Maurin 43400ZNNI 22
43400ZNNI 22
Acier zingué classe 6
M22
26.0
32.0
22.0
Emile Maurin 43400ZNNI 24
43400ZNNI 24
Acier zingué classe 6
M24
28.2
36.0
24.0
Emile Maurin 43400ZNNI 27
43400ZNNI 27
Acier zingué classe 6
M27
32.5
41.0
27.0
Emile Maurin 43400ZNNI 30
43400ZNNI 30
Acier zingué classe 6
M30
35.0
46.0
30.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청