카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
RE.C6-G - Injected polyurethan twin wheels for the general public
Elesa+Ganter
Castors and Wheels
RE.C6-G
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/castors_and_wheels/re_c6_g/re_c6_g_asmtab.prj},{NB=Injected polyurethan twin wheels for the general public RE.C6-050-CBL-G},{PARTNUMBER=451959},{DESCRIPTION=RE.C6-050-CBL-G},{EXE=CBL},{VERS=3},{DIM01=50},{DIM01X=50.000},{DIM02=M10},{DIM02X=10.000},{DIM03=25},{DIM03X=25.000},{DIM04=52},{DIM04X=52.000},{DIM05=-},{DIM05X=0.000},{DIM06=18},{DIM06X=18.000},{DIM07=71},{DIM07X=71.000},{DIM08=-},{DIM08X=0.000},{DIM09=-},{DIM09X=0.000},{DIM10=-},{DIM10X=0.000},{DIM11=-},{DIM11X=0.000},{DIM12=-},{DIM12X=0.000},{DIM13=-},{DIM13X=0.000},{DIM14=-},{DIM14X=0.000},{DIM15=25.5},{DIM15X=25.500},{DIM16=-},{DIM16X=0.000},{DCC=1400},{WEIGHT=310},{PPATH=re_c6_g_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
D
ⁿ/ₐ
DIM03
p
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d2
[mm]
DIM06
l3
[mm]
DIM07
H
[mm]
DIM08
B
[mm]
DIM09
L
[mm]
DIM10
s
[mm]
DIM11
b1
[mm]
DIM12
l1
[mm]
DIM13
b2
[mm]
DIM14
l2
[mm]
DIM15
b3
[mm]
DIM16
R
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Injected polyurethan twin...
451929
RE.C6-050-SBL-G
50
-
-
-
-
18
71
60
60
6
39
39
49
49
25.5
-
300
Injected polyurethan twin...
451939
RE.C6-050-SBF-G
50
-
-
-
-
18
71
60
60
6
39
39
49
49
25.5
83
350
Injected polyurethan twin...
451959
RE.C6-050-CBL-G
50
M10
25
52
-
18
71
-
-
-
-
-
-
-
25.5
-
310
Injected polyurethan twin...
451969
RE.C6-050-CBF-G
50
M10
25
52
-
18
71
-
-
-
-
-
-
-
25.5
83
360
Injected polyurethan twin...
451979
RE.C6-050-FBL-G
50
-
-
55
10
18
71
-
-
-
-
-
-
-
25.5
-
270
Injected polyurethan twin...
451989
RE.C6-050-FBF-G
50
-
-
55
10
18
71
-
-
-
-
-
-
-
25.5
83
320
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청