RBH series
TSK
Ball Screw
Rolled Ball Screw (Standard Type)
Powered by
CAD모델 선택
{tsk/ball_screw/rolled_bs_standard_type/rbh_asmtab.prj},{NB=RBH2020-134},{CNX=RBH2020},{D=20},{SD1=17.5},{LE=20},{SD=3.175},{SM=3},{D1=34},{L0=67},{D2=60},{F=10},{P=47},{J=5.5},{W=26},{H=23},{Z=M6x0.75},{AP=0.10},{CA=6200},{COA=11600},{A=2000},{VER=4},{PPATH=rbh_parts/rbh_asmtpl.prj},{TL=134}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
D
Outer Diameter D
[mm]
SD1
Root Diameter d1
[mm]
LE
Dimension Lead
[mm]
SD
Ball Circle Diameter d
[mm]
SM
Number of Circuits m
[mm]
D1
Dimension D1
[mm]
L0
Length Lo
[mm]
D2
Dimension D2
[mm]
F
Thickness F
[mm]
P
Dimension P
[mm]
J
Hole diameter J
[mm]
W
Width W
[mm]
H
Height H
[mm]
Z
Grease port Z
ⁿ/ₐ
AP
Axial Play (MAX)
[mm]
CA
Dynamic Ca
[N]
COA
Static Coa
[N]
A
Shaft Length (MAX) A
[mm]
RBH1212-88
RBH1212-88
12
10.1
12
2.381
3
25
44
44
10
34
4.5
16
17
M6x0.75
0.10
3300
5200
1000
RBH1510-102
RBH1510-102
15
12.2
10
3.175
5
34
51
57
10
45
5.5
-
-
M6x0.75
0.10
8300
13500
1500
RBH1616-114
RBH1616-114
16
13.7
16
2.778
3
30
57
57
10
44
5.5
23
23
M6x0.75
0.10
4600
8000
1500
RBH2020-134
RBH2020-134
20
17.5
20
3.175
3
34
67
60
10
47
5.5
26
23
M6x0.75
0.10
6200
11600
2000
RBH2525-162
RBH2525-162
25
21.9
25
3.969
3
44
81
71
12
57
6.6
34
30
M6x0.75
0.12
9300
18100
2500
RBH3232-196
RBH3232-196
32
28.4
32
4.763
3
56
98
90
15
72
9.0
41
34
M6x0.75
0.14
13200
27500
3500
RBH3636-220
RBH3636-220
36
31.8
36
5.556
3
60
110
100
18
80
11.0
45
38
PT1/8
0.17
17500
37300
3500
RBH4040-246
RBH4040-246
40
35.2
40
6.350
3
65
123
107
18
85
11.0
51
41
M6x0.75
0.19
21700
46400
4000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청