카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RBB-15 - Bush
Rigon
Accessories
Self lubricating items
Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/90_accessori/a7/e3_sg/rbb15.prj},{NB=RBB 15 - 030036},{IDNR=},{SIG=RBB15},{COD=RBB15 030036},{CODEX=030036},{L=63},{F=27},{K=6},{D3=42},{D4=47},{S2=36},{D1=30},{MAT=Bronzo all'alluminio e lubrificante solido},{HD=200 - 220 HB}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
L
l
[mm]
F
f
[mm]
K
k ±0.05
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4 -0/-0.2
[mm]
S2
s2 0.4/0.2
[mm]
D1
d1 H7
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HD
Hardness
ⁿ/ₐ
RBB 15 - 014017
RBB15
RBB15 014017
26
9
6
20
25
17
14
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 15 - 018022
RBB15
RBB15 018022
39
17
6
26
31
22
18
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 15 - 022027
RBB15
RBB15 022027
49
22
6
30
35
27
22
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 15 - 030036
RBB15
RBB15 030036
63
27
6
42
47
36
30
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 15 - 015017
RBB15
RBB15 015017
26
9
6
20
25
17
15
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 15 - 020022
RBB15
RBB15 020022
39
17
6
26
31
22
20
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 15 - 024027
RBB15
RBB15 024027
49
22
6
30
35
27
24
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 15 - 032036
RBB15
RBB15 032036
63
27
6
42
47
36
32
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청