피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: RAMPA
생성됨: 16.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RAMPA
RAMPA®-Inserts type ESD
RAMPA
RAMPA®-Inserts
RAMPA®-Threaded inserts for plastics
Powered by
CAD모델 선택
{rampa/inserts/plastic/inserts_type_esd_032.prj},{NB=032616061_100},{ART=032616061},{L=15.5},{L4=3},{L5=1.5},{D=10.0},{D1H=6},{D2=13},{D3=6.6},{H=1.5},{N=3.0},{T=5.0},{F=1.11},{CODE1=1},{CODE2=3},{DESC=RAMPA-MUFFEN TYP ESD 13 X 15,5 M6, STAHL GEH.BL.VZ},{LONGTEXT=RAMPA-Muffen Typ ESD mit Bund und Schneidschlitz. Erleichtert das Einschrauben in härteren Materialien wie z.B. in duro- und thermoplastische Kunststoffe, Leichtmetalllegierungen und Stahlgussanwendungen.},{D1=M6},{VH1=[8.2:8.6]},{V=8.2-8.6},{MAT=Stahl einsatzgehärtet, verzinkt (blau passiviert)},{FARBE=BAC4C8},{PCKH1=[100,500,5000]},{GEW=0.004556},{TARIC=73181692},{DIN=},{MATCOMPL1=../../pool/1_rohs.png},{MATCOMPL2=../../pool/3_reach.png},{PCK=100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ART
Article number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
LONGTEXT
Product description
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L5
Head height
[mm]
D
Outside-Ø
[mm]
D1
Internal thread
ⁿ/ₐ
D2
Head-Ø
[mm]
H
Pitch
[mm]
V
Pre-drilling Ø (recommendation)
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Net weight (Piece)
[kg]
TARIC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
IMDS
IMDS No.
ⁿ/ₐ
ARTS
Article number parts list
ⁿ/ₐ
032409061
032409061
RAMPA®-INSERTS TYPE ESD 9...
RAMPA® inserts type ESD w...
9.0
1.0
6.5
M4
9
0.8
5.8-6.2
Steel case hardened, zinc...
0.00119
73181692
0324090610100
03251103
03251103
RAMPA®-INSERTS TYPE ESD 1...
RAMPA® inserts type ESD w...
11.0
1.0
8.0
M5
11
1.0
7.1-7.6
Stainless steel 1.4305
0.002066
73181639
589411755 / 1
032511030100
032511061
032511061
RAMPA®-INSERTS TYPE ESD 1...
RAMPA® inserts type ESD w...
11.0
1.0
8.0
M5
11
1.0
7.1-7.6
Steel case hardened, zinc...
0.002063
73181692
0325110610100
03261603
03261603
RAMPA®-INSERTS TYPE ESD 1...
RAMPA® inserts type ESD w...
15.5
1.5
10.0
M6
13
1.5
8.2-8.6
Stainless steel 1.4305
0.00461
73181639
589411972 / 1
032616030100
032616061
032616061
RAMPA®-INSERTS TYPE ESD 1...
RAMPA® inserts type ESD w...
15.5
1.5
10.0
M6
13
1.5
8.2-8.6
Steel case hardened, zinc...
0.004556
73181692
0326160610100
03281701
03281701
RAMPA®-INSERTS TYPE ESD 1...
RAMPA® inserts type ESD w...
16.5
1.5
12.0
M8
15
1.5
10.8-11.4
Brass
0.00681
74153300
032817010100
03281703
03281703
RAMPA®-INSERTS TYPE ESD 1...
RAMPA® inserts type ESD w...
16.5
1.5
12.0
M8
15
1.5
10.8-11.4
Stainless steel 1.4305
0.006106
73181639
589412131 / 1
032817030100
032817061
032817061
RAMPA®-INSERTS TYPE ESD 1...
RAMPA® inserts type ESD w...
16.5
1.5
12.0
M8
15
1.5
10.8-11.4
Steel case hardened, zinc...
0.00617
73181692
0328170610100
032120061
032120061
RAMPA®-INSERTS TYPE ESD 1...
RAMPA® inserts type ESD w...
19.5
1.5
14.0
M10
17
1.5
12.6-13.4
Steel case hardened, zinc...
0.00888
73181692
0321200610100
03212003
03212003
RAMPA®-INSERTS TYPE ESD 1...
RAMPA® inserts type ESD w...
19.5
1.5
14.0
M10
17
1.5
12.6-13.4
Stainless steel 1.4305
0.009008
73181639
589412266 / 1
032120030100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청