카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0257 - Bussola guida con flangia con riporto in bronzo/grafite (ISO 9448-4/DIN 9831)
PlaSteel
Ranco
Guiding items for Die Sets
Guidings ISO standard
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/guiding_items_for_die_sets/guidings_iso_standard/r0257.prj},{NB=R0257-04-0006},{COD=R0257-04-0006},{D=32.000},{D1=48.000},{D2=72.000},{D3=58.000},{D4=5.500},{K=28.000},{L=62.000},{L1=37.000},{L2=25.000},{T=5.700},{DKX=8.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
js4
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
R0257-04-0001
R0257-04-0001
19.000
32.000
50.000
40.000
4.500
18.000
45.000
30.000
15.000
4.600
R0257-04-0002
R0257-04-0002
20.000
32.000
50.000
40.000
4.500
18.000
45.000
30.000
15.000
4.600
R0257-04-0003
R0257-04-0003
24.000
40.000
63.000
50.000
5.500
23.000
55.000
30.000
25.000
5.700
R0257-04-0004
R0257-04-0004
25.000
40.000
63.000
50.000
5.500
23.000
55.000
30.000
25.000
5.700
R0257-04-0005
R0257-04-0005
30.000
48.000
72.000
58.000
5.500
28.000
62.000
37.000
25.000
5.700
R0257-04-0006
R0257-04-0006
32.000
48.000
72.000
58.000
5.500
28.000
62.000
37.000
25.000
5.700
R0257-04-0007
R0257-04-0007
38.000
58.000
85.000
70.000
6.600
33.000
67.000
37.000
30.000
6.800
R0257-04-0008
R0257-04-0008
40.000
58.000
85.000
70.000
6.600
33.000
67.000
37.000
30.000
6.800
R0257-04-0009
R0257-04-0009
48.000
70.000
104.000
86.000
9.000
38.000
89.000
47.000
42.000
9.000
R0257-04-0010
R0257-04-0010
50.000
70.000
104.000
86.000
9.000
38.000
89.000
47.000
42.000
9.000
R0257-04-0011
R0257-04-0011
60.000
85.000
120.000
100.000
9.000
46.000
89.000
47.000
42.000
9.000
R0257-04-0012
R0257-04-0012
63.000
85.000
120.000
100.000
9.000
46.000
89.000
47.000
42.000
9.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청