카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0197 - Shouldered pillar - C1S
PlaSteel
Ranco
Guiding items for Moulds
Guidings italian standards
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/guiding_item_for_moudls/guidings_italian_standards/r0197.prj},{NB=R0197-03-0157},{COD=R0197-03-0157},{D=25.000},{D1=34.000},{D2=38.000},{K=7.000},{K1=10.000},{L=100.000},{L1=46.000},{LZ=19.000},{LLZ=0.000},{ESECUZIONE=Cementato, temperato, rettificato, lappato},{MAT=1.7131 Hardened},{HD=HRC 61-63}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HD
Hardness
ⁿ/ₐ
R0197-03-0001
R0197-03-0001
16.000
22.000
26.000
5.000
50.000
22.000
1.7131 Hardened
HRC 61-63
R0197-03-0002
R0197-03-0002
16.000
22.000
26.000
5.000
60.000
22.000
1.7131 Hardened
HRC 61-63
R0197-03-0003
R0197-03-0003
16.000
22.000
26.000
5.000
70.000
22.000
1.7131 Hardened
HRC 61-63
R0197-03-0004
R0197-03-0004
16.000
22.000
26.000
5.000
80.000
22.000
1.7131 Hardened
HRC 61-63
R0197-03-0005
R0197-03-0005
16.000
22.000
26.000
5.000
50.000
26.000
1.7131 Hardened
HRC 61-63
R0197-03-0006
R0197-03-0006
16.000
22.000
26.000
5.000
60.000
26.000
1.7131 Hardened
HRC 61-63
R0197-03-0007
R0197-03-0007
16.000
22.000
26.000
5.000
70.000
26.000
1.7131 Hardened
HRC 61-63
R0197-03-0008
R0197-03-0008
16.000
22.000
26.000
5.000
80.000
26.000
1.7131 Hardened
HRC 61-63
R0197-03-0009
R0197-03-0009
16.000
22.000
26.000
5.000
90.000
26.000
1.7131 Hardened
HRC 61-63
R0197-03-0010
R0197-03-0010
16.000
22.000
26.000
5.000
100.000
26.000
1.7131 Hardened
HRC 61-63
R0197-03-0011
R0197-03-0011
16.000
22.000
26.000
5.000
120.000
26.000
1.7131 Hardened
HRC 61-63
R0197-03-0012
R0197-03-0012
16.000
22.000
26.000
5.000
70.000
36.000
1.7131 Hardened
HRC 61-63
R0197-03-0013
R0197-03-0013
16.000
22.000
26.000
5.000
80.000
36.000
1.7131 Hardened
HRC 61-63
R0197-03-0014
R0197-03-0014
16.000
22.000
26.000
5.000
90.000
36.000
1.7131 Hardened
HRC 61-63
R0197-03-0015
R0197-03-0015
16.000
22.000
26.000
5.000
100.000
36.000
1.7131 Hardened
HRC 61-63
R0197-03-0016
R0197-03-0016
16.000
22.000
26.000
5.000
120.000
36.000
1.7131 Hardened
HRC 61-63
R0197-03-0319
R0197-03-0319
16.000
22.000
26.000
5.000
140.000
36.000
1.7131 Hardened
HRC 61-63
R0197-03-0017
R0197-03-0017
16.000
22.000
26.000
5.000
70.000
46.000
1.7131 Hardened
HRC 61-63
R0197-03-0018
R0197-03-0018
16.000
22.000
26.000
5.000
80.000
46.000
1.7131 Hardened
HRC 61-63
R0197-03-0019
R0197-03-0019
16.000
22.000
26.000
5.000
90.000
46.000
1.7131 Hardened
HRC 61-63
R0197-03-0020
R0197-03-0020
16.000
22.000
26.000
5.000
100.000
46.000
1.7131 Hardened
HRC 61-63
R0197-03-0021
R0197-03-0021
16.000
22.000
26.000
5.000
120.000
46.000
1.7131 Hardened
HRC 61-63
R0197-03-0022
R0197-03-0022
16.000
22.000
26.000
5.000
140.000
46.000
1.7131 Hardened
HRC 61-63
R0197-03-0023
R0197-03-0023
16.000
22.000
26.000
5.000
160.000
46.000
1.7131 Hardened
HRC 61-63
R0197-03-0024
R0197-03-0024
16.000
22.000
26.000
5.000
90.000
56.000
1.7131 Hardened
HRC 61-63
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청