카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0134 - Sprue bush - N31
PlaSteel
Ranco
Standard Parts for Moulds
sprue_bushes
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/standard_items_for_moudls/sprue_bushes/r0134.prj},{NB=R0134-01-0040},{COD=R0134-01-0040},{A=1.000},{D=12.000},{D1=3.500},{D2=28.000},{K=13.000},{L=56.000},{S=11.000},{MAT=12.826},{HD=ca. 54 HRC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
A
[°]
D
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
K
[mm]
L
Length L
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
[mm]
HD
Hardness
ⁿ/ₐ
R0134-01-0001
R0134-01-0001
0.500
12.000
2.500
28.000
13.000
27.000
11.000
12.826
ca. 54 HRC
R0134-01-0002
R0134-01-0002
0.500
12.000
2.500
28.000
13.000
36.000
11.000
12.826
ca. 54 HRC
R0134-01-0003
R0134-01-0003
0.500
12.000
2.500
28.000
13.000
46.000
11.000
12.826
ca. 54 HRC
R0134-01-0004
R0134-01-0004
0.500
12.000
2.500
28.000
13.000
56.000
11.000
12.826
ca. 54 HRC
R0134-01-0005
R0134-01-0005
0.500
12.000
3.500
28.000
13.000
27.000
11.000
12.826
ca. 54 HRC
R0134-01-0006
R0134-01-0006
0.500
12.000
3.500
28.000
13.000
36.000
11.000
12.826
ca. 54 HRC
R0134-01-0007
R0134-01-0007
0.500
12.000
3.500
28.000
13.000
46.000
11.000
12.826
ca. 54 HRC
R0134-01-0008
R0134-01-0008
0.500
12.000
3.500
28.000
13.000
56.000
11.000
12.826
ca. 54 HRC
R0134-01-0009
R0134-01-0009
0.500
12.000
3.500
28.000
13.000
66.000
11.000
12.826
ca. 54 HRC
R0134-01-0010
R0134-01-0010
0.500
12.000
3.500
28.000
13.000
76.000
11.000
12.826
ca. 54 HRC
R0134-01-0011
R0134-01-0011
0.500
18.000
3.000
38.000
18.000
46.000
15.000
12.826
ca. 54 HRC
R0134-01-0012
R0134-01-0012
0.500
18.000
3.000
38.000
18.000
56.000
15.000
12.826
ca. 54 HRC
R0134-01-0013
R0134-01-0013
0.500
18.000
3.000
38.000
18.000
66.000
15.000
12.826
ca. 54 HRC
R0134-01-0014
R0134-01-0014
0.500
18.000
3.000
38.000
18.000
76.000
15.000
12.826
ca. 54 HRC
R0134-01-0015
R0134-01-0015
0.500
18.000
3.000
38.000
18.000
86.000
15.000
12.826
ca. 54 HRC
R0134-01-0016
R0134-01-0016
0.500
18.000
3.000
38.000
18.000
96.000
15.000
12.826
ca. 54 HRC
R0134-01-0017
R0134-01-0017
0.500
18.000
3.000
38.000
18.000
116.000
15.000
12.826
ca. 54 HRC
R0134-01-0018
R0134-01-0018
0.500
18.000
4.000
38.000
18.000
46.000
15.000
12.826
ca. 54 HRC
R0134-01-0019
R0134-01-0019
0.500
18.000
4.000
38.000
18.000
56.000
15.000
12.826
ca. 54 HRC
R0134-01-0020
R0134-01-0020
0.500
18.000
4.000
38.000
18.000
66.000
15.000
12.826
ca. 54 HRC
R0134-01-0021
R0134-01-0021
0.500
18.000
4.000
38.000
18.000
76.000
15.000
12.826
ca. 54 HRC
R0134-01-0022
R0134-01-0022
0.500
18.000
4.000
38.000
18.000
86.000
15.000
12.826
ca. 54 HRC
R0134-01-0023
R0134-01-0023
0.500
18.000
4.000
38.000
18.000
96.000
15.000
12.826
ca. 54 HRC
R0134-01-0024
R0134-01-0024
0.500
18.000
4.000
38.000
18.000
116.000
15.000
12.826
ca. 54 HRC
R0134-01-0025
R0134-01-0025
1.000
12.000
2.500
28.000
13.000
22.000
11.000
12.826
ca. 54 HRC
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청