카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0129 - Threaded insert for ejector set - R1515
PlaSteel
Ranco
Standard Parts for Moulds
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/standard_items_for_moudls/accessories/r0129.prj},{NB=R0129-01-0013},{COD=R0129-01-0013},{M=M20},{MX=20.000},{L=42.000},{D=40.000},{D1=56.000},{L1=28.000},{L2=6.000},{B=46.000},{MAT=1.7131}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MX
[mm]
L
Length L
[mm]
D
d
[mm]
D1
d1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
R0129-01-0001
R0129-01-0001
M10
10.000
42.000
30.000
46.000
24.000
6.000
34.000
1.7131
R0129-01-0002
R0129-01-0002
M10
10.000
47.000
30.000
46.000
24.000
6.000
34.000
1.7131
R0129-01-0003
R0129-01-0003
M10
10.000
52.000
30.000
46.000
24.000
6.000
34.000
1.7131
R0129-01-0004
R0129-01-0004
M10
10.000
61.000
30.000
46.000
24.000
6.000
34.000
1.7131
R0129-01-0005
R0129-01-0005
M12
12.000
42.000
30.000
46.000
24.000
6.000
34.000
1.7131
R0129-01-0006
R0129-01-0006
M12
12.000
47.000
30.000
46.000
24.000
6.000
34.000
1.7131
R0129-01-0007
R0129-01-0007
M12
12.000
52.000
30.000
46.000
24.000
6.000
34.000
1.7131
R0129-01-0008
R0129-01-0008
M12
12.000
61.000
30.000
46.000
24.000
6.000
34.000
1.7131
R0129-01-0031
R0129-01-0031
M12
12.000
71.000
30.000
46.000
24.000
6.000
34.000
1.7131
R0129-01-0009
R0129-01-0009
M16
16.000
42.000
30.000
46.000
24.000
6.000
34.000
1.7131
R0129-01-0010
R0129-01-0010
M16
16.000
47.000
30.000
46.000
24.000
6.000
34.000
1.7131
R0129-01-0011
R0129-01-0011
M16
16.000
52.000
30.000
46.000
24.000
6.000
34.000
1.7131
R0129-01-0012
R0129-01-0012
M16
16.000
61.000
30.000
46.000
24.000
6.000
34.000
1.7131
R0129-01-0034
R0129-01-0034
M16
16.000
71.000
30.000
46.000
24.000
6.000
34.000
1.7131
R0129-01-0032
R0129-01-0032
M16
16.000
76.000
30.000
46.000
24.000
6.000
34.000
1.7131
R0129-01-0033
R0129-01-0033
M16
16.000
85.000
30.000
46.000
24.000
6.000
34.000
1.7131
R0129-01-0013
R0129-01-0013
M20
20.000
42.000
40.000
56.000
28.000
6.000
46.000
1.7131
R0129-01-0014
R0129-01-0014
M20
20.000
47.000
40.000
56.000
30.000
6.000
46.000
1.7131
R0129-01-0015
R0129-01-0015
M20
20.000
52.000
40.000
56.000
30.000
6.000
46.000
1.7131
R0129-01-0016
R0129-01-0016
M20
20.000
61.000
40.000
56.000
30.000
6.000
46.000
1.7131
R0129-01-0017
R0129-01-0017
M20
20.000
66.000
40.000
56.000
30.000
6.000
46.000
1.7131
R0129-01-0018
R0129-01-0018
M20
20.000
71.000
40.000
56.000
30.000
6.000
46.000
1.7131
R0129-01-0019
R0129-01-0019
M20
20.000
76.000
40.000
56.000
30.000
6.000
46.000
1.7131
R0129-01-0020
R0129-01-0020
M20
20.000
85.000
40.000
56.000
30.000
6.000
46.000
1.7131
R0129-01-0021
R0129-01-0021
M20
20.000
95.000
40.000
56.000
30.000
6.000
46.000
1.7131
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청