Quadro V6+ Silent System - Quadro V6+ Silent System
Hettich
Drawer runners
Quadro
SlideOn
Quadro V6 plus Silent System
Powered by
CAD모델 선택
{hettich/drawer_runners/quadro/slide_on/q_v6_plus_sisy/q_v6_plus_sisy_asmtab.prj},{NB=9129757},{ARTICLENO=9129757},{NL=480.000},{EB=20.000},{L=332.500},{B1=256.000},{B2=32.000},{PPATH=quadro_v6_plus_sisy_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTICLENO
Order Number
ⁿ/ₐ
NL
Nominal Length
[mm]
EB
[mm]
L
Lenght
[mm]
B1
Hole Spacing
[mm]
B2
Hole Spacing
[mm]
9117625
9117625
350.000
20.000
257.500
192.000
21.000
9119167
9119167
350.000
20.000
257.500
192.000
21.000
9119168
9119168
350.000
20.000
257.500
192.000
21.000
9127805
9127805
350.000
20.000
257.500
192.000
21.000
9127806
9127806
350.000
20.000
257.500
192.000
21.000
9129692
9129692
350.000
20.000
257.500
192.000
21.000
9129693
9129693
350.000
20.000
257.500
192.000
21.000
9130702
9130702
350.000
20.000
257.500
192.000
21.000
9135998
9135998
350.000
20.000
257.500
192.000
21.000
9195123
9195123
350.000
20.000
257.500
192.000
21.000
9136009
9136009
350.000
20.000
257.500
192.000
21.000
9137449
9137449
350.000
20.000
257.500
192.000
21.000
9137450
9137450
350.000
20.000
257.500
192.000
21.000
9117626
9117626
380.000
20.000
287.500
224.000
19.000
9119191
9119191
380.000
20.000
287.500
224.000
19.000
9119192
9119192
380.000
20.000
287.500
224.000
19.000
9127803
9127803
380.000
20.000
287.500
224.000
19.000
9127804
9127804
380.000
20.000
287.500
224.000
19.000
9129700
9129700
380.000
20.000
287.500
224.000
19.000
9129701
9129701
380.000
20.000
287.500
224.000
19.000
9130703
9130703
380.000
20.000
287.500
224.000
19.000
9135999
9135999
380.000
20.000
287.500
224.000
19.000
9136010
9136010
380.000
20.000
287.500
224.000
19.000
9137451
9137451
380.000
20.000
287.500
224.000
19.000
9137452
9137452
380.000
20.000
287.500
224.000
19.000
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청