magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QST-R - T-원터치 피팅
Festo
제품 (A - Z)
Q
QST
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/q/qst/qst_r.prj},{NB=153111 QST-3/8-8},{TNR=153111},{TYP=QST-3/8-8},{D1=R3/8},{NENN=6.700},{D2=8.000},{D5=14.500},{D6=0.000},{H1=31.000},{H2=12.000},{H3=31.900},{L1=49.400},{L2=0.000},{L3=0.000},{SW=17.000},{T=18.100},{CNSMASSEXACT=0.03500},{Z=13.800},{G=0.000},{D1N=16.662},{SWH=6.000},{D51=11.000},{D8=18.000},{D81=17.000},{GTIN=4052568032043}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D2
튜브 외경
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
T
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
153106 QST-1/8-4
153106
QST-1/8-4
R1/8
2.800
4.000
10.000
0.000
22.000
8.000
23.000
37.400
0.000
0.000
10.000
14.900
0.01300
4052568031992
130793 QST-1/8-4-100
130793
QST-1/8-4-100
R1/8
2.800
4.000
10.000
0.000
22.000
8.000
23.000
37.400
0.000
0.000
10.000
14.900
0.01300
4052568025144
190668 QST-1/4-4
190668
QST-1/4-4
R1/4
2.800
4.000
10.000
0.000
29.000
11.000
28.000
41.400
0.000
0.000
14.000
14.900
0.02000
4052568043001
153107 QST-1/8-6
153107
QST-1/8-6
R1/8
4.200
6.000
12.500
0.000
22.500
8.000
24.800
40.500
0.000
0.000
10.000
17.000
0.01400
4052568032005
130794 QST-1/8-6-100
130794
QST-1/8-6-100
R1/8
4.200
6.000
12.500
0.000
22.500
8.000
24.800
40.500
0.000
0.000
10.000
17.000
0.01400
4052568025151
153108 QST-1/4-6
153108
QST-1/4-6
R1/4
4.300
6.000
12.500
0.000
28.000
11.000
28.200
43.500
0.000
0.000
14.000
17.000
0.02200
4052568032012
130796 QST-1/4-6-100
130796
QST-1/4-6-100
R1/4
4.300
6.000
12.500
0.000
28.000
11.000
28.200
43.500
0.000
0.000
14.000
17.000
0.02200
4052568025175
190670 QST-3/8-6
190670
QST-3/8-6
R3/8
4.300
6.000
12.500
0.000
31.500
12.000
31.400
47.500
0.000
0.000
17.000
17.000
0.03300
4052568043025
153109 QST-1/8-8
153109
QST-1/8-8
R1/8
6.000
8.000
14.500
0.000
24.000
8.000
27.300
45.400
0.000
0.000
12.000
18.100
0.01900
4052568032029
130795 QST-1/8-8-50
130795
QST-1/8-8-50
R1/8
6.000
8.000
14.500
0.000
24.000
8.000
27.300
45.400
0.000
0.000
12.000
18.100
0.01900
4052568025168
153110 QST-1/4-8
153110
QST-1/4-8
R1/4
6.700
8.000
14.500
0.000
28.000
11.000
29.200
47.400
0.000
0.000
14.000
18.100
0.02500
4052568032036
130797 QST-1/4-8-50
130797
QST-1/4-8-50
R1/4
6.700
8.000
14.500
0.000
28.000
11.000
29.200
47.400
0.000
0.000
14.000
18.100
0.02500
4052568025182
153111 QST-3/8-8
153111
QST-3/8-8
R3/8
6.700
8.000
14.500
0.000
31.000
12.000
31.900
49.400
0.000
0.000
17.000
18.100
0.03500
4052568032043
130799 QST-3/8-8-50
130799
QST-3/8-8-50
R3/8
6.700
8.000
14.500
0.000
31.000
12.000
31.900
49.400
0.000
0.000
17.000
18.100
0.03500
4052568025205
190667 QST-1/8-10
190667
QST-1/8-10
R1/8
6.000
10.000
17.500
0.000
25.000
8.000
29.800
51.000
0.000
0.000
12.000
20.200
0.02500
4052568042998
153112 QST-1/4-10
153112
QST-1/4-10
R1/4
8.000
10.000
17.500
0.000
28.500
11.000
31.200
52.000
0.000
0.000
14.000
20.200
0.03100
4052568032050
130798 QST-1/4-10-50
130798
QST-1/4-10-50
R1/4
8.000
10.000
17.500
0.000
28.500
11.000
31.200
52.000
0.000
0.000
14.000
20.200
0.03100
4052568025199
153113 QST-3/8-10
153113
QST-3/8-10
R3/8
8.300
10.000
17.500
0.000
32.000
12.000
34.400
54.000
0.000
0.000
17.000
20.200
0.04200
4052568032067
130800 QST-3/8-10-20
130800
QST-3/8-10-20
R3/8
8.300
10.000
17.500
0.000
32.000
12.000
34.400
54.000
0.000
0.000
17.000
20.200
0.04200
4052568025212
190672 QST-1/2-10
190672
QST-1/2-10
R1/2
8.300
10.000
17.500
0.000
36.000
15.000
36.600
55.000
0.000
0.000
21.000
20.200
0.06500
4052568043032
190669 QST-1/4-12
190669
QST-1/4-12
R1/4
8.000
12.000
21.000
0.000
29.800
11.000
34.200
57.900
0.000
0.000
14.000
23.400
0.03800
4052568043018
153114 QST-3/8-12
153114
QST-3/8-12
R3/8
10.000
12.000
21.000
0.000
32.500
12.000
36.700
59.400
0.000
0.000
17.000
23.400
0.04800
4052568032074
130801 QST-3/8-12-20
130801
QST-3/8-12-20
R3/8
10.000
12.000
21.000
0.000
32.500
12.000
36.700
59.400
0.000
0.000
17.000
23.400
0.04800
4052568025229
153115 QST-1/2-12
153115
QST-1/2-12
R1/2
10.300
12.000
21.000
0.000
36.500
15.000
38.800
61.400
0.000
0.000
21.000
23.400
0.07200
4052568032081
164959 QST-3/8-16
164959
QST-3/8-16
R3/8
11.000
16.000
25.000
4.200
47.000
11.000
53.200
66.200
24.000
12.000
22.000
24.100
0.08900
4052568073534
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청