magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QSLV4-G - 다중 분배기
Festo
제품
공압 피팅 시스템
분배기
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/distribut/qslv4_g.prj},{NB=186247 QSLV4-G1/4-8},{TNR=186247},{TYP=QSLV4-G1/4-8},{D1=G1/4},{NENN=4.300},{D2=8.000},{D5=14.500},{H1=46.100},{H2=5.600},{H3=15.400},{H4=15.000},{L1=27.700},{B1=14.000},{SW1=17.000},{SW2=17.000},{T=18.100},{CNSMASSEXACT=0.0540},{K1=17.000},{GH=1.500},{D1N=13.157},{Z=13.800},{D6=19.000},{X=6.126},{GTIN=4052568040499}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
NENN
공칭 직경
[mm]
D2
튜브 외경
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
B1
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
T
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
186243 QSLV4-G1/8-4
186243
QSLV4-G1/8-4
G1/8
2.400
4.000
10.000
40.600
5.100
13.400
13.000
22.200
10.000
14.000
14.900
0.0300
4052568040451
186244 QSLV4-G1/8-6
186244
QSLV4-G1/8-6
G1/8
3.200
6.000
12.500
40.600
5.100
13.400
13.000
24.200
12.000
14.000
17.000
0.0340
4052568040468
186245 QSLV4-G1/4-6
186245
QSLV4-G1/4-6
G1/4
3.200
6.000
12.500
42.100
5.600
14.400
13.000
24.200
12.000
17.000
17.000
0.0420
4052568040475
186246 QSLV4-G1/8-8
186246
QSLV4-G1/8-8
G1/8
4.200
8.000
14.500
45.600
5.100
15.400
15.000
27.700
14.000
17.000
18.100
0.0530
4052568040482
186247 QSLV4-G1/4-8
186247
QSLV4-G1/4-8
G1/4
4.300
8.000
14.500
46.100
5.600
15.400
15.000
27.700
14.000
17.000
18.100
0.0540
4052568040499
186248 QSLV4-G3/8-8
186248
QSLV4-G3/8-8
G3/8
4.300
8.000
14.500
47.600
6.600
15.900
15.000
27.700
14.000
19.000
18.100
0.0630
4052568040505
186249 QSLV4-G1/4-10
186249
QSLV4-G1/4-10
G1/4
5.100
10.000
17.500
54.100
5.600
18.900
18.000
31.700
17.000
22.000
20.200
0.0920
4052568040512
186250 QSLV4-G3/8-10
186250
QSLV4-G3/8-10
G3/8
5.300
10.000
17.500
55.600
6.600
19.400
18.000
31.700
17.000
22.000
20.200
0.0940
4052568040529
186251 QSLV4-G3/8-12
186251
QSLV4-G3/8-12
G3/8
6.300
12.000
21.000
65.800
6.600
24.200
21.600
36.700
20.000
27.000
23.400
0.1580
4052568040536
186252 QSLV4-G1/2-12
186252
QSLV4-G1/2-12
G1/2
6.400
12.000
21.000
66.800
7.600
24.200
21.600
36.700
20.000
27.000
23.400
0.1620
4052568040543
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청