피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QSLL-G - 원터치/나사산 L-피팅, 장형
Festo
제품
공압 피팅 시스템
피팅
Push-in 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/push-in/qsll_g.prj},{NB=186129 QSLL-G1/4-6},{TNR=186129},{TYP=QSLL-G1/4-6},{D1=G1/4A},{NENN=4.300},{D2=6.000},{D5=12.500},{H1=21.800},{L1=39.200},{L2=4.800},{L6=1.900},{SW=17.000},{T=17.000},{CNSMASSEXACT=0.025},{D1N=13.157},{K1=17.000},{Z=11.800},{D11=14.500},{L11=7.100},{L12=5.600},{VERS=1},{GTIN=4052568039349}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
NENN
공칭 직경
[mm]
D2
직경
[mm]
D5
직경
[mm]
H1
길이
[mm]
L1
높이
[mm]
L2
높이
[mm]
L6
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
T
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
186127 QSLL-G1/8-4
186127
QSLL-G1/8-4
G1/8A
2.800
4.000
10.000
18.700
33.100
4.200
1.900
13.000
14.900
0.014
4052568039325
133015 QSLL-G1/8-4-100
133015
QSLL-G1/8-4-100
G1/8A
2.800
4.000
10.000
18.700
33.100
4.200
1.900
13.000
14.900
0.014
4052568029067
186128 QSLL-G1/8-6
186128
QSLL-G1/8-6
G1/8A
4.300
6.000
12.500
20.300
36.100
4.200
1.900
13.000
17.000
0.015
4052568039332
133016 QSLL-G1/8-6-100
133016
QSLL-G1/8-6-100
G1/8A
4.300
6.000
12.500
20.300
36.100
4.200
1.900
13.000
16.800
0.015
4052568029074
186130 QSLL-G1/8-8
186130
QSLL-G1/8-8
G1/8A
6.000
8.000
14.500
22.700
38.600
4.200
1.900
13.000
18.100
0.017
4052568039356
133017 QSLL-G1/8-8-100
133017
QSLL-G1/8-8-100
G1/8A
6.000
8.000
14.500
22.700
38.600
4.200
1.900
13.000
18.100
0.017
4052568029081
186129 QSLL-G1/4-6
186129
QSLL-G1/4-6
G1/4A
4.300
6.000
12.500
21.800
39.200
4.800
1.900
17.000
17.000
0.025
4052568039349
186131 QSLL-G1/4-8
186131
QSLL-G1/4-8
G1/4A
6.700
8.000
14.500
23.700
41.200
4.800
1.900
17.000
18.100
0.027
4052568039363
186133 QSLL-G1/4-10
186133
QSLL-G1/4-10
G1/4A
8.000
10.000
17.500
26.000
44.700
4.800
1.900
17.000
20.200
0.031
4052568039387
132596 QSLL-G1/4-12
132596
QSLL-G1/4-12
G1/4A
8.000
12.000
21.000
29.000
49.500
4.800
1.900
17.000
23.400
0.035
4052568027988
186132 QSLL-G3/8-8
186132
QSLL-G3/8-8
G3/8A
6.700
8.000
14.500
24.700
43.700
5.800
2.400
19.000
18.100
0.034
4052568039370
186134 QSLL-G3/8-10
186134
QSLL-G3/8-10
G3/8A
8.300
10.000
17.500
27.000
47.700
5.800
2.400
19.000
20.200
0.037
4052568039394
186135 QSLL-G3/8-12
186135
QSLL-G3/8-12
G3/8A
10.000
12.000
21.000
29.700
51.700
5.800
2.400
19.000
23.400
0.041
4052568039400
186136 QSLL-G1/2-12
186136
QSLL-G1/2-12
G1/2A
10.300
12.000
21.000
29.700
55.200
6.800
2.400
24.000
23.400
0.075
4052568039417
190665 QSLL-G1/2-16
190665
QSLL-G1/2-16
G1/2A
13.000
16.000
25.000
33.100
72.200
6.800
2.400
24.000
24.100
0.158
4052568042974
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청