Q2M - Retainer Rings - Spring Steel
WMBerg
METRIC
Hardware and Fasteners
Miscellaneous
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_hardware_and_fasteners/miscellaneous/mf39a.prj},{NB=Q2M-5},{PN=Q2M-5},{DES=External Ring Retainer},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=F39},{MAT=Spring Steel},{G=4.80 - 0.04},{S=5.00},{W=0.70},{T=0.60},{C=10.3},{PLIERS=S11-18P},{TYP=1.0000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
G
Groove Diameter ØG
[mm]
S
Shaft Size ØS
ⁿ/ₐ
W
Minimum Groove Width W (H13)
[mm]
T
Ring Thickness
[mm]
C
Clearance Diameter ØC
[mm]
PLIERS
Pliers Stock Number
ⁿ/ₐ
Q2M-3
Q2M-3
External Ring Retainer
Master Inch/Metric Catalo...
Spring Steel
2.80 - 0.04
3.00
0.50
0.40
7.0
S11-12P
Q2M-4
Q2M-4
External Ring Retainer
Master Inch/Metric Catalo...
Spring Steel
3.80 - 0.04
4.00
0.50
0.40
8.6
S11-12P
Q2M-5
Q2M-5
External Ring Retainer
Master Inch/Metric Catalo...
Spring Steel
4.80 - 0.04
5.00
0.70
0.60
10.3
S11-18P
Q2M-6
Q2M-6
External Ring Retainer
Master Inch/Metric Catalo...
Spring Steel
5.70 - 0.04
6.00
0.80
0.70
11.7
S11-18P
Q2M-8
Q2M-8
External Ring Retainer
Master Inch/Metric Catalo...
Spring Steel
7.60 - 0.06
8.00
0.90
0.80
14.7
S11-25P
Q2M-10
Q2M-10
External Ring Retainer
Master Inch/Metric Catalo...
Spring Steel
9.60 - 0.11
10.00
1.10
1.00
17.0
S11-25P
Q2M-12
Q2M-12
External Ring Retainer
Master Inch/Metric Catalo...
Spring Steel
11.50 - 0.11
12.00
1.10
1.00
18.0
S11-25P
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청